(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, precisión estándar, XYCRS (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, precisión estándar, XYCRS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Plataforma con un cabezal micrométrico capaz de ajustes de resolución de 0.01 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYCRS60
■ Etapas del eje XY
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XYPG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoNo.RectitudParalelismo de movimientoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYCRS4040x40±6.517.630 µm60 µm 2.0 2.2 2.00.660.840.66100 µm0.28
6060x6044.1 5.2 4.3 5.20.190.220.190.48
8080x8093.117.315.117.30.090.100.09120µm0.77
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYCRS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 60
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYCRS40 de la serie Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, precisión estándar, XYCRS.

Products like this...

Número de Parte
XYCRS100
XYCRS120
XYCRS25
XYCRS50
XYCRS60
XYCRS80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12035.1~40100100140±12.5±12.5400.110.140.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12035.1~40120120180±25±25400.040.040.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~2525.1~3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~6035.1~40505028±6.5±6.5400.350.40.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~6035.1~40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10061~9061~9035.1~40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm