(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Air Gripper - En forma de L

Soportes para Air Gripper - L-Shape: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ACHLBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
ACHLMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Soportes para Air Gripper - L-Shape: imagen relacionada
Número de parteNominalL
Incremento de 1 mm
AB1PFHH1d1D
Orificio
TGVdP1KJAplicable
Pinza Cuerpo Principal
ACHLB
ACHLM
4-E12~4820614152494.56613.643.4---ACHE4-N
4-K12~4821614152494.5561062.9---ACHK4-D
ACHK4-N
6-E13~5225717152494.510618-3.4---ACHE6-N
6-K16~64251017152494.56518123.427.65.2ACHK6-D
ACHK6-N
[ ! ]Para pedidos de mayor cantidad, "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado. >> P.87

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACHLB4-E-L[12-48/1]
ACHLB4-K-L[12-48/1]
ACHLB6-E-L[13-52/1]
ACHLB6-K-L[16-64/1]
ACHLM4-E-L[12-48/1]
ACHLM4-K-L[12-48/1]
ACHLM6-E-L[13-52/1]
ACHLM6-K-L[16-64/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

12 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

12 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

13 ~ 52
1 Pieza(s)

8 Días o más

16 ~ 64
1 Pieza(s)

8 Días o más

12 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

12 ~ 48
1 Pieza(s)

8 Días o más

13 ~ 52
1 Pieza(s)

8 Días o más

16 ~ 64

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para Air Gripper - L-Shape: imagen relacionada