(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Alojamiento de Bloques de Retención - Punta plana, vástago roscado internamente.

Pines de Alojamiento de Bloques de Retención - Punta plana, vástago roscado internamente.

Disponibles con cabeza plana, roscado interno, tolerancias h7 y longitud configurable. La forma de la cabeza es larga. Cuenta con tratamiento superficial de óxido negro. También cuenta con tratamiento térmico endurecido.

  • METRIC

Soporte del pasador del bloque de retención: imagen relacionada

Especificaciones

Soporte del pasador del bloque de retención: imagen relacionada
TipoP (H7)L
Incrementos de 1 mm
FL1 minutosL1 máx.GCompatible
Pasador con brida
Compatible
Alfiler de cabeza grande
IS-MB10T42 to 1709252723THATAT10T-PXX.X - BXXTHNTAT10T-PXX.X - BXX
1014323430THATAT10-PXX.X - BXXTHNTAT10-PXX.X - BXX
1217363834THATAT12-PXX.X - BXXTHNTAT12-PXX.X - BXX
1617363834THATAT16-PXX.X - BXXTHNTAT16-PXX.X - BXX

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IS-MB10-L[42-170/1]
IS-MB10T-L[42-170/1]
IS-MB12-L[42-170/1]
IS-MB16-L[42-170/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior lateral montado D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

101042 ~ 170
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010T42 ~ 170
1 Pieza(s)

15 Días o más

101242 ~ 170
1 Pieza(s)

15 Días o más

101642 ~ 170

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soporte de pasador de bloque de retención: imagen relacionada

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

forma de utilizar

Los pasadores configurables de estilo automotriz de MISUMI (IS-NMF e IS-NML) están disponibles con una longitud máxima de trabajo del cabezal de 30 mm.

En algunas situaciones, la ubicación del área de localización real requiere un pasador más largo. El soporte de pasador está diseñado para usarse con pasadores tipo THNTAT o THISAT con estilo de montaje con tornillo de fijación configurado como se muestra arriba.

La tabla de especificaciones anterior muestra los tipos de pines compatibles. Tenga en cuenta que el tamaño de la rosca hembra del vástago es M8, mientras que el tamaño estándar NAAMS es M10.

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero de aleación SCM415 (JIS)
Tratamiento térmico Endurecido Acabado superficial Pavonado Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento P h7
Tolerancia de diámetro de vástago P h7 Diámetro de Rosca M(mm) 8 Tipo dimensión configurable Dimensión L configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm