(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas - caucho, medidas en pulgadas

Arandelas - caucho, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

Disponible en goma de silicona (Shore A70 y A50) y caucho de fluoro FPM (Shore A80).

  • INCH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Arandelas de goma - Estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Rubber Washers - Standard (INCH):Related Image
Rubber Washers - Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-WRBA0.11-D0.31-T0.063
U-WRBA0.11-D0.38-T0.063
U-WRBA0.14-D0.31-T0.063
U-WRBA0.14-D0.38-T0.063
U-WRBA0.14-D0.44-T0.063
U-WRBA0.16-D0.38-T0.063
U-WRBA0.16-D0.38-T0.125
U-WRBA0.16-D0.44-T0.063
U-WRBA0.16-D0.44-T0.125
U-WRBA0.16-D0.50-T0.063
U-WRBA0.16-D0.50-T0.125
U-WRBA0.19-D0.44-T0.125
U-WRBA0.19-D0.50-T0.125
U-WRBA0.19-D0.63-T0.125
U-WRBA0.25-D0.50-T0.125
U-WRBA0.25-D0.50-T0.188
U-WRBA0.25-D0.63-T0.125
U-WRBA0.25-D0.63-T0.188
U-WRBA0.25-D0.75-T0.125
U-WRBA0.25-D0.75-T0.188
U-WRBA0.31-D0.63-T0.125
U-WRBA0.31-D0.63-T0.188
U-WRBA0.31-D0.75-T0.125
U-WRBA0.31-D0.75-T0.188
U-WRBA0.31-D0.88-T0.125
U-WRBA0.31-D0.88-T0.188
U-WRBA0.38-D0.75-T0.125
U-WRBA0.38-D0.75-T0.188
U-WRBA0.38-D0.88-T0.125
U-WRBA0.38-D0.88-T0.188
U-WRBA0.38-D1.00-T0.125
U-WRBA0.38-D1.00-T0.188
U-WRBA0.38-D1.25-T0.125
U-WRBA0.38-D1.25-T0.188
U-WRBA0.50-D1.00-T0.125
U-WRBA0.50-D1.00-T0.188
U-WRBA0.50-D1.25-T0.125
U-WRBA0.50-D1.25-T0.188
U-WRBA0.50-D1.50-T0.125
U-WRBA0.50-D1.50-T0.188
U-WRBA0.63-D1.25-T0.125
U-WRBA0.63-D1.25-T0.188
U-WRBA0.63-D1.50-T0.125
U-WRBA0.63-D1.50-T0.188
U-WRBA0.63-D1.75-T0.188
U-WRBA0.75-D1.50-T0.125
U-WRBA0.75-D1.50-T0.188
U-WRBA0.75-D1.75-T0.188
U-WRBA0.75-D2.00-T0.188
U-WRBA1.00-D1.75-T0.188
U-WRBA1.00-D2.00-T0.188
U-WRBF0.11-D0.31-T0.063
U-WRBF0.11-D0.38-T0.063
U-WRBF0.14-D0.31-T0.063
U-WRBF0.14-D0.38-T0.063
U-WRBF0.14-D0.44-T0.063
U-WRBF0.16-D0.38-T0.063
U-WRBF0.16-D0.38-T0.125
U-WRBF0.16-D0.44-T0.063
U-WRBF0.16-D0.44-T0.125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(pulgada)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.31 in (5/16 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/16#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.38 in (3/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/8#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.31 in (5/16 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.38 in (3/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/8#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.44 in (7/16 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.38 in (3/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/8#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.38 in (3/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/8#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.44 in (7/16 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/16#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.44 in (7/16 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/16#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.50 in (1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501/2#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.50 in (1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501/2#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.44 in (7/16 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/16#101/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.50 in (1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501/2#101/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.63 in (5/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/8#101/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.50 in (1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501/21/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.50 in (1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501/21/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.63 in (5/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/81/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.63 in (5/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/81/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/41/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/41/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.63 in (5/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/85/161/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0.63 in (5/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A505/85/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/45/161/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/45/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,88 pulg. (7/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/85/161/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,88 pulg. (7/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/85/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/43/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A503/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,88 pulg. (7/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/83/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)0,88 pulg. (7/8 ")Caucho de silicona (SI)Shore A507/83/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.00 in (1 ")Caucho de silicona (SI)Shore A5013/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.00 in (1 ")Caucho de silicona (SI)Shore A5013/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/43/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.00 in (1 ")Caucho de silicona (SI)Shore A5011/21/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.00 in (1 ")Caucho de silicona (SI)Shore A5011/23/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/41/21/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/41/23/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/21/21/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/21/23/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/45/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.25 pulgadas (1-1/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/45/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/25/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/25/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.75 pulg. (1-3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-3/45/83/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/23/41/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.50 pulgadas (1-1/2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-1/23/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.75 pulg. (1-3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-3/43/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)2.00 pulgadas (2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A5023/43/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)1.75 pulg. (1-3/4 ")Caucho de silicona (SI)Shore A501-3/413/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Medio (Softbol)2.00 pulgadas (2 ")Caucho de silicona (SI)Shore A50213/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.31 in (5/16 ")Fluororubber (FPM)Shore A805/16#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")Fluororubber (FPM)Shore A803/8#41/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.31 in (5/16 ")Fluororubber (FPM)Shore A805/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")Fluororubber (FPM)Shore A803/8#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")Fluororubber (FPM)Shore A807/16#61/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")Fluororubber (FPM)Shore A803/8#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.38 in (3/8 ")Fluororubber (FPM)Shore A803/8#81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")Fluororubber (FPM)Shore A807/16#81/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Duro (pelota de golf)0.44 in (7/16 ")Fluororubber (FPM)Shore A807/16#81/8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(pulgada)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(pulgada)

Cargando…

Información básica

A Arandelas Material general Caucho Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico