(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: caucho, escariado, medidas en pulgadas

Parachoques: caucho, escariado, medidas en pulgadas

Disponible en Silicon Rubber (Shore A70 y A50) y FPM Fluoro Rubber (Shore A80).

  • INCH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Topes de goma - Contrapesadas (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Rubber Bumpers - Counterbored (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-RBZA-D[0.5-2/0.01]-V[0.13-1.6/0.01]-H[0.2-0.94/0.01]-G[0.25-1.75/0.01]-L[0.25-1/0.01]
U-RBZF-D[0.5-2/0.01]-V[0.13-1.6/0.01]-H[0.2-0.94/0.01]-G[0.25-1.75/0.01]-L[0.25-1/0.01]
U-RBZS-D[0.5-2/0.01]-V[0.13-1.6/0.01]-H[0.2-0.94/0.01]-G[0.25-1.75/0.01]-L[0.25-1/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Diámetro Interior # 1 [V]
(pulgada)
Diámetro Interior # 2 [G]
(pulgada)
Longitud # 1 [Profundidad del diámetro V]
(pulgada)
OD [D] Longitud total [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A500.13 ~ 1.60.25 ~ 1.750.2 ~ 0.940.5 ~ 20.25 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A800.13 ~ 1.60.25 ~ 1.750.2 ~ 0.940.5 ~ 20.25 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Caucho de silicona (SI)Shore A700.13 ~ 1.60.25 ~ 1.750.2 ~ 0.940.5 ~ 20.25 ~ 1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Diámetro Interior # 1 [V]
(pulgada)
Diámetro Interior # 2 [G]
(pulgada)
Longitud # 1 [Profundidad del diámetro V]
(pulgada)
OD [D] Longitud total [L]
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rubber Bumpers - Counterbored (INCH):Related Image

Información básica

A Contrapesada Material general Caucho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico