(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Collares con bridas para parachoques de uretano (PULGADAS)

Collares con bridas para parachoques de uretano (PULGADAS)
  • Descuento por volumen

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

Collares con bridas para parachoques de uretano (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Flanged Collars for Urethane Bumpers (INCH):Related Image
Flanged Collars for Urethane Bumpers (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AZC0.25
U-AZC0.31
U-AZC0.38
U-AZC0.50
U-AZC5
U-AZC8
U-AZC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tornillo aplicable [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100.31 in (5/16 ")
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100.38 in (3/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10#5
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10#8
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10#10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Parachoques

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico