(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Parachoques: uretano, escariado, medidas en pulgadas

Parachoques: uretano, escariado, medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

  • INCH

Parachoques de uretano - Contrapeso, Estándar (PULGADA): Imagen relacionada

Especificaciones

Parachoques de uretano - Contrapeso, Estándar (PULGADA): Imagen relacionada

Parachoques de uretano - Contrapeso, Estándar (PULGADA): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AZXHK0.50-L0.50-T5
U-AZXHK0.63-L0.50-T5
U-AZXHK0.63-L0.75-T5
U-AZXHK0.63-L0.75-T8
U-AZXHK0.75-L0.75-T8
U-AZXHK0.75-L0.75-T10
U-AZXHK0.75-L1.00-T8
U-AZXHK0.75-L1.00-T10
U-AZXHK1.00-L0.75-T0.25
U-AZXHK1.00-L1.00-T0.25
U-AZXHK1.00-L1.00-T0.31
U-AZXHK1.00-L1.25-T0.25
U-AZXHK1.00-L1.25-T0.31
U-AZXLK0.50-L0.50-T5
U-AZXLK0.63-L0.50-T5
U-AZXLK0.63-L0.75-T5
U-AZXLK0.63-L0.75-T8
U-AZXLK0.75-L0.75-T8
U-AZXLK0.75-L0.75-T10
U-AZXLK0.75-L1.00-T8
U-AZXLK0.75-L1.00-T10
U-AZXLK1.00-L0.75-T0.25
U-AZXLK1.00-L1.00-T0.25
U-AZXLK1.00-L1.00-T0.31
U-AZXLK1.00-L1.25-T0.25
U-AZXLK1.00-L1.25-T0.31
U-AZXMK0.50-L0.50-T5
U-AZXMK0.63-L0.50-T5
U-AZXMK0.63-L0.75-T5
U-AZXMK0.63-L0.75-T8
U-AZXMK0.75-L0.75-T8
U-AZXMK0.75-L0.75-T10
U-AZXMK0.75-L1.00-T8
U-AZXMK0.75-L1.00-T10
U-AZXMK1.00-L0.75-T0.25
U-AZXMK1.00-L1.00-T0.25
U-AZXMK1.00-L1.00-T0.31
U-AZXMK1.00-L1.25-T0.25
U-AZXMK1.00-L1.25-T0.31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(pulgada)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Tamaño de tornillo aplicable [T]
(pulgada)
Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901/2#51/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/8#51/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/8#53/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A905/8#83/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/4#83/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/4#103/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/4#81
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903/4#101
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9011/43/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9011/41
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9015/161
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9011/41-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10-Duro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A9015/161-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501/2#51/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A505/8#51/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A505/8#53/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A505/8#83/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/4#83/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/4#103/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/4#81
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503/4#101
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5011/43/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5011/41
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5015/161
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5011/41-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A5015/161-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0.50 in (1/2 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701/2#51/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A705/8#51/2
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A705/8#53/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0.63 in (5/8 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A705/8#83/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703/4#83/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703/4#103/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703/4#81
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)0,75 pulg. (3/4 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703/4#101
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7011/43/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7011/41
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7015/161
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7011/41-1/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)1.00 in (1 ")[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A7015/161-1/4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Urethane Bumpers - Counterbored, Standard (INCH):Related Image
 

Información básica

A Parachoques

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico