(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques: uretano, totalmente configurable, medidas en pulgadas

Parachoques: uretano, totalmente configurable, medidas en pulgadas

El uretano sobresale en resistencia mecánica. Las opciones de dureza típicas son: Shore A95 (pelota de golf), A90 (béisbol), A70 (sóftbol), A50 (borrador de plástico), A30 (bañera para bicicletas).

  • INCH
* Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AXFHPoliuretano de éter          -Shore A90
U-AXFLPoliuretano éster          -Shore A50
U-AXFMPoliuretano éster          -Shore A70
U-CXFHPoliuretano de éter          -Shore A90
U-CXFLPoliuretano éster          -Shore A50
U-CXFMPoliuretano éster          -Shore A70

Especificaciones

Urethane Bumpers - Configurable OD, ID & Length:Related Image

Urethane Bumpers - Configurable OD, ID & Length:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AXFH-D[0.31-4/0.01]-L[0.5-10/0.01]-V[0.12-3.5/0.01]-[B,​N]
U-AXFL-D[0.31-4/0.01]-L[0.5-10/0.01]-V[0.12-3.5/0.01]-[B,​N]
U-AXFM-D[0.31-4/0.01]-L[0.5-10/0.01]-V[0.12-3.5/0.01]-[B,​N]
U-CXFH-D[0.31-4/0.01]-L[0.5-10/0.01]-[B,​N]
U-CXFL-D[0.31-4/0.01]-L[0.5-10/0.01]-[B,​N]
U-CXFM-D[0.31-4/0.01]-L[0.5-10/0.01]-[B,​N]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Especificaciones Color negro [B] Selección de color ID [V]
(pulgada)
Longitud [L]
(pulgada)
Color natural [N] OD [D]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con agujero pasante-Color natural [N] / Color negro [B]0.12 ~ 3.50.5 ~ 10-0.31 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con agujero pasante-Color natural [N] / Color negro [B]0.12 ~ 3.50.5 ~ 10-0.31 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con agujero pasante-Color natural [N] / Color negro [B]0.12 ~ 3.50.5 ~ 10-0.31 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90SólidoB--0.5 ~ 10N0.31 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50SólidoB--0.5 ~ 10N0.31 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70SólidoB--0.5 ~ 10N0.31 ~ 4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Parachoques Tipo Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico