(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: A hombros
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión configurable
· Exactitud: Grado estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-FTCLA-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLA-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLAB-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLAB-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLB-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLB-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLBH-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLBH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLC-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLC-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLCH-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLCH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLM-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLM-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLMH-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLMH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLSH-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLSH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLSS-V0-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FTCLSS-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-H[0.27-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.375-4/0.0005] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Con hombro | Bore Style | Recto | Cantidad | Vendido por unidad individual |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones Método configurable | Dimensión configurable | Exactitud | Grado estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente