(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: A hombros
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión seleccionable
· Exactitud: Grado estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-TCLA0.14-D[0.31,0.38,0.44,0.5]-L[0.375-0.75/0.001] |
U-TCLA0.16-D[0.31,0.38,0.44,0.5,0.63]-L[0.375-1.25/0.001] |
U-TCLA0.19-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-1.5/0.001] |
U-TCLA0.25-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-2/0.001] |
U-TCLA0.31-D[0.44,0.5,0.63,0.75,0.88,1]-L[0.375-2.5/0.001] |
U-TCLA0.38-D[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25]-L[0.375-3/0.001] |
U-TCLA0.50-D[0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLA0.63-D[0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLA0.75-D[0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLA1.00-D[1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLB0.14-D[0.31,0.38,0.44,0.5]-L[0.375-0.75/0.001] |
U-TCLB0.16-D[0.31,0.38,0.44,0.5,0.63]-L[0.375-1.25/0.001] |
U-TCLB0.19-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-1.5/0.001] |
U-TCLB0.25-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-2/0.001] |
U-TCLB0.31-D[0.44,0.5,0.63,0.75,0.88,1]-L[0.375-2.5/0.001] |
U-TCLB0.38-D[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25]-L[0.375-3/0.001] |
U-TCLB0.50-D[0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLB0.63-D[0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLB0.75-D[0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLB1.00-D[1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLM0.14-D[0.31,0.38,0.44,0.5]-L[0.375-0.75/0.001] |
U-TCLM0.16-D[0.31,0.38,0.44,0.5,0.63]-L[0.375-1.25/0.001] |
U-TCLM0.19-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-1.5/0.001] |
U-TCLM0.25-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-2/0.001] |
U-TCLM0.31-D[0.44,0.5,0.63,0.75,0.88,1]-L[0.375-2.5/0.001] |
U-TCLM0.38-D[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25]-L[0.375-3/0.001] |
U-TCLM0.50-D[0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLM0.63-D[0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLM0.75-D[0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLM1.00-D[1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLSS0.14-D[0.31,0.38,0.44,0.5]-L[0.375-0.75/0.001] |
U-TCLSS0.16-D[0.31,0.38,0.44,0.5,0.63]-L[0.375-1.25/0.001] |
U-TCLSS0.19-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-1.5/0.001] |
U-TCLSS0.25-D[0.38,0.44,0.5,0.63,0.75]-L[0.375-2/0.001] |
U-TCLSS0.31-D[0.44,0.5,0.63,0.75,0.88,1]-L[0.375-2.5/0.001] |
U-TCLSS0.38-D[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25]-L[0.375-3/0.001] |
U-TCLSS0.50-D[0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLSS0.63-D[0.75,0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLSS0.75-D[0.88,1,1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
U-TCLSS1.00-D[1.25,1.5,1.75,2]-L[0.375-4/0.001] |
Cargando…
A | Con hombro | Bore Style | Recto | Cantidad | Vendido por unidad individual |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones Método configurable | Dimensión seleccionable | Dureza(HRC) | No provisto | Exactitud | Grado estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente