(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Método configurable de dimensiones: Dimensión configurable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-FNCLC | Acero 1045 | - | - |
U-FNCLA | 2017 aluminio | Anodizado claro | - |
U-FNCLB | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-FNCLM | Acero 1045 | Niquelado sin Elecro | - |
U-FNCLAB | 2017 aluminio | Anodizado negro | - |
U-FNCLBH | Acero 1045 | (Óxido negro) | 45-50HRC |
U-FNCLCH | Acero 1045 | - | 45-50HRC |
U-FNCLMH | Acero 1045 | Niquelado sin Elecro | 45-50HRC |
U-FNCLSH | Acero inoxidable 440 | - | 45-50HRC |
U-FNCLSS | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-FNCLA-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLA-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLAB-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLAB-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLB-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLB-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLBH-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLBH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLC-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLC-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLCH-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLCH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLM-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLM-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLMH-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLMH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLSH-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLSH-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLSS-V0-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
U-FNCLSS-V[0.078-1.875/0.001]-D[0.19-2/0.01]-L[0.375-4/0.0005] |
Cargando…
A | Recto | Bore Style | Recto | Cantidad | Vendido por unidad individual |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones Método configurable | Dimensión configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente