(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas angulares: precisión, posiciones de agujeros configurables, medidas en pulgadas

Placas angulares: precisión, posiciones de agujeros configurables, medidas en pulgadas

· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
· Mecanizado de agujeros: Orificio pasante y orificio para pasador
· Altura H (mm): Tipo de orificio pasante y de pasador

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-IKBFNúmero de clase de hierro fundido 35(Óxido negro)-
U-AIKFFundición de aluminio 319--

Especificaciones

Precision Angle Plates - With Configuralbe Hole Locations:Related Image
Precision Angle Plates - With Configuralbe Hole Locations:Related Image

Modificaciones

Precision Angle Plates - With Configuralbe Hole Locations:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AIKF3-B[1.5-2/0.005]-X[1.125-1.75/0.005]-F[1.75-2.5/0.005]-Y[1.125-1.75/0.005]-G[1.875-2.5/0.005]
U-AIKF4-B[1.5-2/0.005]-X[1.125-1.75/0.005]-F[1.75-2.5/0.005]-Y[1.125-2.75/0.005]-G[1.875-3.5/0.005]
U-AIKF5-B[1.5-2/0.005]-X[1.125-1.75/0.005]-F[1.75-2.5/0.005]-Y[1.125-3.75/0.005]-G[1.875-4.5/0.005]
U-AIKF6-B[1.75-3/0.005]-X[1.5-2.375/0.005]-F[2.375-3.375/0.005]-Y[1.5-4.375/0.005]-G[2.5-5.375/0.005]
U-AIKF8-B[1.75-3/0.005]-X[1.5-2.375/0.005]-F[2.375-3.375/0.005]-Y[1.5-6.375/0.005]-G[2.5-7.375/0.005]
U-AIKF10-B[1.75-3/0.005]-X[1.5-2.375/0.005]-F[2.375-3.375/0.005]-Y[1.5-8.375/0.005]-G[2.5-9.375/0.005]
U-AIKF12-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-10.125/0.005]-G[3.125-11.25/0.005]
U-AIKF14-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-12.125/0.005]-G[3.125-13.25/0.005]
U-AIKF16-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-14.125/0.005]-G[3.125-15.25/0.005]
U-AIKF18-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-16.125/0.005]-G[3.125-17.25/0.005]
U-IKBF3-B[1.5-2/0.005]-X[1.125-1.75/0.005]-F[1.75-2.5/0.005]-Y[1.125-1.75/0.005]-G[1.875-2.5/0.005]
U-IKBF4-B[1.5-2/0.005]-X[1.125-1.75/0.005]-F[1.75-2.5/0.005]-Y[1.125-2.75/0.005]-G[1.875-3.5/0.005]
U-IKBF5-B[1.5-2/0.005]-X[1.125-1.75/0.005]-F[1.75-2.5/0.005]-Y[1.125-3.75/0.005]-G[1.875-4.5/0.005]
U-IKBF6-B[1.75-3/0.005]-X[1.5-2.375/0.005]-F[2.375-3.375/0.005]-Y[1.5-4.375/0.005]-G[2.5-5.375/0.005]
U-IKBF8-B[1.75-3/0.005]-X[1.5-2.375/0.005]-F[2.375-3.375/0.005]-Y[1.5-6.375/0.005]-G[2.5-7.375/0.005]
U-IKBF10-B[1.75-3/0.005]-X[1.5-2.375/0.005]-F[2.375-3.375/0.005]-Y[1.5-8.375/0.005]-G[2.5-9.375/0.005]
U-IKBF12-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-10.125/0.005]-G[3.125-11.25/0.005]
U-IKBF14-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-12.125/0.005]-G[3.125-13.25/0.005]
U-IKBF16-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-14.125/0.005]-G[3.125-15.25/0.005]
U-IKBF18-B[2-3/0.005]-X[2-4.125/0.005]-F[4.125-5.25/0.005]-Y[2-16.125/0.005]-G[3.125-17.25/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Forma de superficie H Altura H
(pulgada)
Dimensión A
(pulgada)
B
(pulgada)
F
(pulgada)
G
(pulgada)
X
(pulgada)
Y
(pulgada)
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno331.5 ~ 21.75 ~ 2.51.875 ~ 2.51.125 ~ 1.751.125 ~ 1.75
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno431.5 ~ 21.75 ~ 2.51.875 ~ 3.51.125 ~ 1.751.125 ~ 2.75
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno531.5 ~ 21.75 ~ 2.51.875 ~ 4.51.125 ~ 1.751.125 ~ 3.75
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno641.75 ~ 32.375 ~ 3.3752.5 ~ 5.3751.5 ~ 2.3751.5 ~ 4.375
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno841.75 ~ 32.375 ~ 3.3752.5 ~ 7.3751.5 ~ 2.3751.5 ~ 6.375
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno1041.75 ~ 32.375 ~ 3.3752.5 ~ 9.3751.5 ~ 2.3751.5 ~ 8.375
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno1262 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 11.252 ~ 4.1252 ~ 10.125
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno1462 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 13.252 ~ 4.1252 ~ 12.125
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno1662 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 15.252 ~ 4.1252 ~ 14.125
1 Pieza(s)

33 Días

AluminioNinguno1862 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 17.252 ~ 4.1252 ~ 16.125
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado331.5 ~ 21.75 ~ 2.51.875 ~ 2.51.125 ~ 1.751.125 ~ 1.75
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado431.5 ~ 21.75 ~ 2.51.875 ~ 3.51.125 ~ 1.751.125 ~ 2.75
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado531.5 ~ 21.75 ~ 2.51.875 ~ 4.51.125 ~ 1.751.125 ~ 3.75
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado641.75 ~ 32.375 ~ 3.3752.5 ~ 5.3751.5 ~ 2.3751.5 ~ 4.375
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado841.75 ~ 32.375 ~ 3.3752.5 ~ 7.3751.5 ~ 2.3751.5 ~ 6.375
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado1041.75 ~ 32.375 ~ 3.3752.5 ~ 9.3751.5 ~ 2.3751.5 ~ 8.375
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado1262 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 11.252 ~ 4.1252 ~ 10.125
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado1462 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 13.252 ~ 4.1252 ~ 12.125
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado1662 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 15.252 ~ 4.1252 ~ 14.125
1 Pieza(s)

33 Días

Hierro fundidoPavonado1862 ~ 34.125 ~ 5.253.125 ~ 17.252 ~ 4.1252 ~ 16.125

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fuerza Estándar (productos moldeados) Maquinado de orificios Agujero pasante y agujero de espiga Altura H(mm) Tipo de orificio pasante y taladro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm