(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: roscado lateral, perfil bajo, pulgadas

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: roscado lateral, perfil bajo, pulgadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Forma del poste: Redondo
· Tipo de dirección de apriete: Estándar

  • INCH

Abrazaderas de puntal: ciego roscado, perfil bajo (PULGADA): imagen relacionada
Abrazaderas de puntal: ciego roscado, perfil bajo (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Strut Clamps - Blind Tapped, Low Profile (INCH):Related Image
Strut Clamps - Blind Tapped, Low Profile (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AQMU0.38
U-AQMU0.50
U-AQMU0.63
U-AQMU0.75
U-AQMU1.00
U-AQWU0.38
U-AQWU0.50
U-AQWU0.63
U-AQWU0.75
U-AQWU1.00
U-KQMU0.38
U-KQMU0.50
U-KQMU0.63
U-KQMU0.75
U-KQMU1.00
U-MQMU0.38
U-MQMU0.50
U-MQMU0.63
U-MQMU0.75
U-MQMU1.00
U-SQMU0.38
U-SQMU0.50
U-SQMU0.63
U-SQMU0.75
U-SQMU1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Strut Clamps - Blind Tapped, Low Profile (INCH):Related Image
 

Información básica

Tipo Con agujeros horizontales roscados Forma del poste Redondo Tipo de dirección de apriete Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm