(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: roscado vertical, perfil bajo, pulgadas

Abrazaderas de puntal de un solo orificio: roscado vertical, perfil bajo, pulgadas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con orificios roscados verticales
· Forma del poste: Redondo
· Tipo de dirección de apriete: Estándar

  • INCH

·Abrazaderas de puntal - a través de roscado, perfil bajo (PULGADAS): imagen relacionada
Abrazaderas de puntal - a través de roscado, perfil bajo (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Strut Clamps - Through Tapped, Low Profile (INCH):Related Image
Strut Clamps - Through Tapped, Low Profile (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AMNU0.38
U-AMNU0.50
U-AMNU0.63
U-AMNU0.75
U-AMNU1.00
U-AMWU0.38
U-AMWU0.50
U-AMWU0.63
U-AMWU0.75
U-AMWU1.00
U-KMNU0.38
U-KMNU0.50
U-KMNU0.63
U-KMNU0.75
U-KMNU1.00
U-MMNU0.38
U-MMNU0.50
U-MMNU0.63
U-MMNU0.75
U-MMNU1.00
U-SMNU0.38
U-SMNU0.50
U-SMNU0.63
U-SMNU0.75
U-SMNU1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados Forma del poste Redondo Tipo de dirección de apriete Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm