(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas para Postes - Tipo perpendicular, agujeros de eje de diferentes diámetros, (Pulgadas).

Abrazaderas para Postes - Tipo perpendicular, agujeros de eje de diferentes diámetros, (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Escribe: Perpendicular
· Forma del poste: Redondo
· Diámetro de postes combinados: Diámetro desigual
· Tipo de dirección de apriete: Estándar

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-KLSTNAcero 1018(Óxido negro)                     -
U-ALKLN6061-T6 aluminioAnodizado negro                     -
U-ALKWN6061-T6 aluminioAnodizado claro                     -
U-MLSTNAcero 1018Niquelado electrolítico                     -
U-SLKLNAcero inoxidable 304              -                     -

Especificaciones

Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Different Diameter Shaft Holes:Related Image
Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Different Diameter Shaft Holes:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ALKLN0.38-Q0.25
U-ALKLN0.50-Q0.38
U-ALKLN0.63-Q0.50
U-ALKLN0.75-Q0.63
U-ALKLN1.00-Q0.75
U-ALKLN1.50-Q1.00
U-ALKWN0.38-Q0.25
U-ALKWN0.50-Q0.38
U-ALKWN0.63-Q0.50
U-ALKWN0.75-Q0.63
U-ALKWN1.00-Q0.75
U-ALKWN1.50-Q1.00
U-KLSTN0.38-Q0.25
U-KLSTN0.50-Q0.38
U-KLSTN0.63-Q0.50
U-KLSTN0.75-Q0.63
U-KLSTN1.00-Q0.75
U-KLSTN1.50-Q1.00
U-MLSTN0.38-Q0.25
U-MLSTN0.50-Q0.38
U-MLSTN0.63-Q0.50
U-MLSTN0.75-Q0.63
U-MLSTN1.00-Q0.75
U-MLSTN1.50-Q1.00
U-SLKLN0.38-Q0.25
U-SLKLN0.50-Q0.38
U-SLKLN0.63-Q0.50
U-SLKLN0.75-Q0.63
U-SLKLN1.00-Q0.75
U-SLKLN1.50-Q1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(pulgada)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/2AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/2AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/2AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/2AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105/8Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/4Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101-1/2Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Different Diameter Shaft Holes:Related Image
 

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Diámetro desigual
Tipo de dirección de apriete Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm