(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Perpendicular
· Forma del poste: Redondo
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual
· Tipo de dirección de apriete: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-KDST | Acero 1018 | (Óxido negro) | - |
U-ALKD | 6061-T6 aluminio | Anodizado negro | - |
U-ALWD | 6061-T6 aluminio | Anodizado claro | - |
U-MDKT | Acero 1018 | Niquelado electrolítico | - |
U-SLKD | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-ALKD0.25 |
U-ALKD0.38 |
U-ALKD0.50 |
U-ALKD0.63 |
U-ALKD0.75 |
U-ALKD1.00 |
U-ALWD0.25 |
U-ALWD0.38 |
U-ALWD0.50 |
U-ALWD0.63 |
U-ALWD0.75 |
U-ALWD1.00 |
U-KDST0.25 |
U-KDST0.38 |
U-KDST0.50 |
U-KDST0.63 |
U-KDST0.75 |
U-KDST1.00 |
U-MDKT0.25 |
U-MDKT0.38 |
U-MDKT0.50 |
U-MDKT0.63 |
U-MDKT0.75 |
U-MDKT1.00 |
U-SLKD0.25 |
U-SLKD0.38 |
U-SLKD0.50 |
U-SLKD0.63 |
U-SLKD0.75 |
U-SLKD1.00 |
Cargando…
Tipo | Perpendicular | Forma del poste | Redondo | Diámetro combinado de postes | Igual diámetro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de dirección de apriete | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente