(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Base Redonda - Para postes, de fundición, (Pulgadas).

  • Descuento por volumen

· Forma del orificio de montaje: avellanado
· Accesorio de fijación de postes: Tornillo de cabeza hexagonal
· Material del soporte: Clase de hierro fundido número 35.
· Tratamiento superficial del bracket: (Óxido negro)
· Método de fijación de postes: Tornillo de fijación

  • INCH

Soportes para soportes de dispositivos: redondos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Brackets for Device Stands - Round (INCH):Related Image
Brackets for Device Stands - Round (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CSTF0.38
U-CSTF0.50
U-CSTF0.63
U-CSTF0.75
U-CSTF1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del poste D
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35 Tratamiento de superficie de soporte Pavonado Método de fijación posterior Tornillo opresor
Tratamiento de superficie posterior No provisto Forma de orificio de montaje orificio escariado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor