(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los postes circulares hembra-hembra en pulgadas (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro/niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial . El diámetro del hilo es seleccionable.
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, 1,00
[Rango de longitud] 1,00 - 24,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-ETKF0.38-L[1-14/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-ETKF0.50-L[1-16/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-ETKF0.63-L[1.5-20/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-ETKF0.75-L[2-20/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-ETKF1.00-L[2.5-24/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-PETF0.38-L[1-14/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-PETF0.50-L[1-16/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-PETF0.63-L[1.5-20/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-PETF0.75-L[2-20/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-PETF1.00-L[2.5-24/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-SETF0.38-L[1-14/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-SETF0.50-L[1-16/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-SETF0.63-L[1.5-20/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-SETF0.75-L[2-20/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-SETF1.00-L[2.5-24/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Forma circular | Extremo (izquierdo) | Grifos | Extremo (derecho) | Grifos |
---|---|---|---|---|---|
A | Sólido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente