(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los postes circulares hembra-hembra en pulgadas (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, 1,00
[Rango de longitud] 1,00 - 24,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-ETKRF0.38-L[1-14/0.01] |
U-ETKRF0.50-L[1-16/0.01] |
U-ETKRF0.63-L[1.5-20/0.01] |
U-ETKRF0.75-L[2-20/0.01] |
U-ETKRF1.00-L[2.5-24/0.01] |
U-PETRF0.38-L[1-14/0.01] |
U-PETRF0.50-L[1-16/0.01] |
U-PETRF0.63-L[1.5-20/0.01] |
U-PETRF0.75-L[2-20/0.01] |
U-PETRF1.00-L[2.5-24/0.01] |
U-SETRF0.38-L[1-14/0.01] |
U-SETRF0.50-L[1-16/0.01] |
U-SETRF0.63-L[1.5-20/0.01] |
U-SETRF0.75-L[2-20/0.01] |
U-SETRF1.00-L[2.5-24/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Forma circular | Extremo (izquierdo) | Grifos | Extremo (derecho) | Grifos |
---|---|---|---|---|---|
A | Sólido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente