(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los postes hexagonales (separadores) seleccionables con rosca/macho en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o sin tratamiento superficial . El diámetro del hilo es seleccionable.
[Rango de diámetro] 0,38, 0,50, 0,63, 0,75, 1,00
[Rango de longitud] 1,00 - 24,00. Utilice la alteración LKC para cambiar la tolerancia.
Opción métrica disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
·Materiales
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-LSBH | Acero 1018 | (Óxido negro) | - |
U-LSBL | Acero 1018 | (Óxido negro) | - |
U-PLSBH | Acero 1018 | Niquelado electrolítico | - |
U-PLSBL | Acero 1018 | Niquelado electrolítico | - |
U-SLSBH | Acero inoxidable 304 | - | - |
U-SLSBL | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-LSBH0.38-L[1-14/0.01]-F[0.31-1.5/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-LSBH0.50-L[1-16/0.01]-F[0.38-2/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-LSBH0.63-L[1.5-20/0.01]-F[0.5-2.5/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-LSBH0.75-L[2-20/0.01]-F[0.75-3/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-LSBH1.00-L[2.5-24/0.01]-F[1-3/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-LSBL0.38-L[1-14/0.01]-F[0.31-1.5/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-LSBL0.50-L[1-16/0.01]-F[0.38-2/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-LSBL0.63-L[1.5-20/0.01]-F[0.5-2.5/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-LSBL0.75-L[2-20/0.01]-F[0.75-3/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-LSBL1.00-L[2.5-24/0.01]-F[1-3/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-PLSBH0.38-L[1-14/0.01]-F[0.31-1.5/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-PLSBH0.50-L[1-16/0.01]-F[0.38-2/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-PLSBH0.63-L[1.5-20/0.01]-F[0.5-2.5/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-PLSBH0.75-L[2-20/0.01]-F[0.75-3/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-PLSBH1.00-L[2.5-24/0.01]-F[1-3/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-PLSBL0.38-L[1-14/0.01]-F[0.31-1.5/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-PLSBL0.50-L[1-16/0.01]-F[0.38-2/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-PLSBL0.63-L[1.5-20/0.01]-F[0.5-2.5/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-PLSBL0.75-L[2-20/0.01]-F[0.75-3/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-PLSBL1.00-L[2.5-24/0.01]-F[1-3/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-SLSBH0.38-L[1-14/0.01]-F[0.31-1.5/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-SLSBH0.50-L[1-16/0.01]-F[0.38-2/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-SLSBH0.63-L[1.5-20/0.01]-F[0.5-2.5/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-SLSBH0.75-L[2-20/0.01]-F[0.75-3/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-SLSBH1.00-L[2.5-24/0.01]-F[1-3/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
U-SLSBL0.38-L[1-14/0.01]-F[0.31-1.5/0.01]-T[0.25,8,10]-U[0.25,8,10] |
U-SLSBL0.50-L[1-16/0.01]-F[0.38-2/0.01]-T[0.25,0.31,10]-U[0.25,0.31,10] |
U-SLSBL0.63-L[1.5-20/0.01]-F[0.5-2.5/0.01]-T[0.25,0.31,0.38]-U[0.25,0.31,0.38] |
U-SLSBL0.75-L[2-20/0.01]-F[0.75-3/0.01]-T[0.31,0.38,0.5]-U[0.31,0.38,0.5] |
U-SLSBL1.00-L[2.5-24/0.01]-F[1-3/0.01]-T[0.38,0.5,0.63]-U[0.38,0.5,0.63] |
Cargando…
Tipo | Hexagonal | Extremo (izquierdo) | Hilos | A | Sólido |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente