(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de fulcro - configurables, pulgadas

Pasadores de fulcro - configurables, pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Tratamiento térmico: No endurecido
· Precisión: Grado estándar

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-FCBDAcero inoxidable 303--
U-FCBDRAcero inoxidable 303--

Especificaciones

Tornillos escalonados para juntas rotativas - Pulgadas, configurables: imagen relacionadaTornillos escalonados para juntas rotativas - Pulgadas, configurables: imagen relacionada

Modificaciones

Tornillos escalonados para juntas rotativas - Pulgadas, configurables: imagen relacionada

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FCBD0.19-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.31,​0.38]-E[0.094-0.188/0.001]-F[0.13-0.28/0.01]
U-FCBD0.25-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.38,​0.5]-E[0.094-0.188/0.001]-F[0.16-0.33/0.01]
U-FCBD0.31-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.5,​0.63]-E[0.125-0.188/0.001]-F[0.16-0.38/0.01]
U-FCBD0.38-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.63,​0.75,​0.88]-E[0.125-0.25/0.001]-F[0.25-0.5/0.01]
U-FCBD0.50-L[0.25-0.75/0.001]-A[0.75,​0.88,​1]-E[0.125-0.25/0.001]-F[0.31-0.63/0.01]
U-FCBDR0.19-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.31,​0.38]-E[0.094-0.188/0.001]-F[0.13-0.28/0.01]
U-FCBDR0.25-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.38,​0.5]-E[0.094-0.188/0.001]-F[0.16-0.33/0.01]
U-FCBDR0.31-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.5,​0.63]-E[0.125-0.188/0.001]-F[0.16-0.38/0.01]
U-FCBDR0.38-L[0.188-0.75/0.001]-A[0.63,​0.75,​0.88]-E[0.125-0.25/0.001]-F[0.25-0.5/0.01]
U-FCBDR0.50-L[0.25-0.75/0.001]-A[0.75,​0.88,​1]-E[0.125-0.25/0.001]-F[0.31-0.63/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de unidad Diámetro del eje D
(pulgada)
Diámetro de la cabeza [A]
(pulgada)
Altura de la cabeza [E]
(pulgada)
Longitud [F]
(pulgada)
Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranurado3/160.31 ~ 0.380.094 ~ 0.1880.13 ~ 0.280.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranurado1/40.38 ~ 0.50.094 ~ 0.1880.16 ~ 0.330.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranurado5/160.5 ~ 0.630.125 ~ 0.1880.16 ~ 0.380.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranurado3/80.63 ~ 0.880.125 ~ 0.250.25 ~ 0.50.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ranurado1/20.75 ~ 10.125 ~ 0.250.31 ~ 0.630.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo3/160.31 ~ 0.380.094 ~ 0.1880.13 ~ 0.280.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo1/40.38 ~ 0.50.094 ~ 0.1880.16 ~ 0.330.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo5/160.5 ~ 0.630.125 ~ 0.1880.16 ~ 0.380.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo3/80.63 ~ 0.880.125 ~ 0.250.25 ~ 0.50.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo1/20.75 ~ 10.125 ~ 0.250.31 ~ 0.630.25 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos escalonados para juntas rotativas - Pulgadas, configurables: imagen relacionada

 

 

Información básica

Tratamiento térmico No endurecido Acabado superficial Ninguno Precisión Grado estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm