(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de fulcro - estándar, pulgadas

Pasadores de fulcro - estándar, pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Tratamiento térmico: No endurecido
· Precisión: Grado estándar

  • INCH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CBDAcero inoxidable 303--
U-CBDRAcero inoxidable 303--

Especificaciones

Tornillos escalonados para juntas giratorias - Pulgadas, estándar: imagen relacionada

Tornillos escalonados para juntas giratorias - Pulgadas, estándar: imagen relacionada

 

Modificaciones

Stepped Screws for Rotating Joints - Inch, Standard:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CBD0.19-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBD0.25-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBD0.31-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBD0.38-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBD0.50-L[0.25-0.75/0.001]
U-CBDR0.19-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBDR0.25-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBDR0.31-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBDR0.38-L[0.188-0.75/0.001]
U-CBDR0.50-L[0.188-0.75/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de unidad Diámetro del eje D
(pulgada)
Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranurado3/160.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranurado1/40.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranurado5/160.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranurado3/80.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranurado1/20.25 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo3/160.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo1/40.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo5/160.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo3/80.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza hexagonal y zócalo1/20.188 ~ 0.75
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de unidad Diámetro del eje D
(pulgada)
Longitud [L]
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos escalonados para juntas giratorias - Pulgadas, estándar: imagen relacionada

 

Información básica

Tratamiento térmico No endurecido Acabado superficial Ninguno Precisión Grado estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm