(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Recto
· Método de montaje: Con roscado interno
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-CLBM | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-CLBHM | Acero 1045 | (Óxido negro) | 40~45HRC |
U-SCLBM | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-CLBHM0.25-L[0.75-4/0.001] |
U-CLBHM0.38-L[0.75-4/0.001] |
U-CLBHM0.50-L[1-5.5/0.001] |
U-CLBHM0.63-L[1.25-5.5/0.001] |
U-CLBHM0.75-L[1.25-5.5/0.001] |
U-CLBHM1.00-L[1.5-5.5/0.001] |
U-CLBM0.25-L[0.75-4/0.001] |
U-CLBM0.38-L[0.75-4/0.001] |
U-CLBM0.50-L[1-5.5/0.001] |
U-CLBM0.63-L[1.25-5.5/0.001] |
U-CLBM0.75-L[1.25-5.5/0.001] |
U-CLBM1.00-L[1.5-5.5/0.001] |
U-SCLBM0.25-L[0.75-4/0.001] |
U-SCLBM0.38-L[0.75-4/0.001] |
U-SCLBM0.50-L[1-5.5/0.001] |
U-SCLBM0.63-L[1.25-5.5/0.001] |
U-SCLBM0.75-L[1.25-5.5/0.001] |
U-SCLBM1.00-L[1.5-5.5/0.001] |
Cargando…
Tipo | Recto | Método de montaje | Roscado interno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente