(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Bisagra de Precisión - Bridado, extremo con roscado interno(PULGADA).

Pines de Bisagra de Precisión - Bridado, extremo con roscado interno(PULGADA).
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: A hombros
· Método de montaje: Con roscado interno

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-HCLBMAcero 1045(Óxido negro)-
U-HCLBHMAcero 1045(Óxido negro)40~45HRC
U-SHCLBMAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Flanged, Tapped End:Related Image
Precision Pivot Pins - Inch, Flanged, Tapped End:Related Image

Modificaciones

Precision Pivot Pins - Inch, Flanged, Tapped End:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-HCLBHM0.25-L[0.75-4/0.001]
U-HCLBHM0.38-L[0.75-4/0.001]
U-HCLBHM0.50-L[1-5.5/0.001]
U-HCLBHM0.63-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCLBHM0.75-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCLBHM1.00-L[1.5-5.5/0.001]
U-HCLBM0.25-L[0.75-4/0.001]
U-HCLBM0.38-L[0.75-4/0.001]
U-HCLBM0.50-L[1-5.5/0.001]
U-HCLBM0.63-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCLBM0.75-L[1.25-5.5/0.001]
U-HCLBM1.00-L[1.5-5.5/0.001]
U-SHCLBM0.25-L[0.75-4/0.001]
U-SHCLBM0.38-L[0.75-4/0.001]
U-SHCLBM0.50-L[1-5.5/0.001]
U-SHCLBM0.63-L[1.25-5.5/0.001]
U-SHCLBM0.75-L[1.25-5.5/0.001]
U-SHCLBM1.00-L[1.5-5.5/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Tratamiento térmico Acabado superficial Longitud [L]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4EndurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8EndurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2EndurecidoPavonado1 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8EndurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4EndurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101EndurecidoPavonado1.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4No endurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8No endurecidoPavonado0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2No endurecidoPavonado1 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8No endurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4No endurecidoPavonado1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101No endurecidoPavonado1.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4No endurecidoNinguno0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8No endurecidoNinguno0.75 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2No endurecidoNinguno1 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8No endurecidoNinguno1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4No endurecidoNinguno1.25 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101No endurecidoNinguno1.5 ~ 5.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con soporte Método de montaje Roscado interno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm