(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Con brida
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino
· P fijo L seleccionable configurable: Dimensión P configurable/dimensión L seleccionable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-JBYF | 01 Herramientas de acero | - | 60HRC~ |
U-JBYFB | 01 Herramientas de acero | (Óxido negro) | 60HRC~ |
U-JBYFC | Acero inoxidable 440C | - | 56HRC~ |
U-JBYFM | 01 Herramientas de acero | Niquelado electrolítico | 60HRC~ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-JBYF0.38-P[0.1875-0.228/0.0005]-L[0.31,0.38] |
U-JBYF0.41-P[0.1935-0.257/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5] |
U-JBYF0.50-P[0.1935-0.316/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-JBYF0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
U-JBYF0.75-P[0.3125-0.531/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYF0.88-P[0.5-0.656/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYF1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYF1.25-P[0.8595-0.9375/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYF1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYFB0.38-P[0.1875-0.228/0.0005]-L[0.31,0.38] |
U-JBYFB0.41-P[0.1935-0.257/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5] |
U-JBYFB0.50-P[0.1935-0.316/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-JBYFB0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
U-JBYFB0.75-P[0.3125-0.531/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFB0.88-P[0.5-0.656/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFB1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFB1.25-P[0.8595-0.9375/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYFB1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYFC0.38-P[0.1875-0.228/0.0005]-L[0.31,0.38] |
U-JBYFC0.41-P[0.1935-0.257/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5] |
U-JBYFC0.50-P[0.1935-0.316/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-JBYFC0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
U-JBYFC0.75-P[0.3125-0.531/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFC0.88-P[0.5-0.656/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFC1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFC1.25-P[0.8595-0.9375/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYFC1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYFM0.38-P[0.1875-0.228/0.0005]-L[0.31,0.38] |
U-JBYFM0.41-P[0.1935-0.257/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5] |
U-JBYFM0.50-P[0.1935-0.316/0.0005]-L[0.31,0.38,0.5,0.63] |
U-JBYFM0.63-P[0.3125-0.4375/0.0005]-L[0.38,0.5,0.63,0.75,1] |
U-JBYFM0.75-P[0.3125-0.531/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFM0.88-P[0.5-0.656/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFM1.00-P[0.5-0.7655/0.0005]-L[0.5,0.63,0.75,1,1.25] |
U-JBYFM1.25-P[0.8595-0.9375/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
U-JBYFM1.38-P[0.8595-1.032/0.0005]-L[0.63,0.75,1,1.25,1.38,1.5] |
Cargando…
Forma básica | Con brida | Diámetro interior (diámetro interno) Forma | Forma redonda | Tolerancia de diámetro exterior | Sietemesino |
---|---|---|---|---|---|
Características especiales | Ninguno | P fijo, L seleccionable y P y L configurable | Dimensión P configurable / L Dimensión seleccionable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente