(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos de localización para plantillas y accesorios: fijación de tornillos de fijación (PULGADAS)

Pernos de localización para plantillas y accesorios: fijación de tornillos de fijación (PULGADAS)

· Forma: Con hombro
· Tratamiento de superficies: Plano
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado
· Tratamiento térmico: Endurecido

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-ELNTA4137 acero-35~40HRC
U-ELNTD4137 acero-35~40HRC

Especificaciones

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Set Screw Fixing:Related Image
Locating Pins for Jigs & Fixtures - Set Screw Fixing:Related Image

Modificaciones

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Set Screw Fixing:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ELNTA0.38-P[0.5-0.688/0.001]-B[0.19-1.13/0.01]
U-ELNTA0.50-P[0.625-1/0.001]-B[0.19-1.13/0.01]
U-ELNTA0.63-P[1-1.25/0.001]-B[0.19-1.13/0.01]
U-ELNTD0.38-P[0.5-0.688/0.001]-B[0.19-1.13/0.01]
U-ELNTD0.50-P[0.625-1/0.001]-B[0.19-1.13/0.01]
U-ELNTD0.63-P[1-1.25/0.001]-B[0.19-1.13/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Posicionamiento Parte Longitud B
(pulgada)
Pasadores de posicionamiento Sección de montaje P
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.130.5 ~ 0.688
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.130.625 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo0.19 ~ 1.131 ~ 1.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.130.5 ~ 0.688
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.130.625 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)0.19 ~ 1.131 ~ 1.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins for Jigs & Fixtures - Set Screw Fixing:Related Image
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tratamiento de superficies Llanura Tratamiento térmico Temple de inmersión Concentricidad (cabeza-vástago) Grado de precisión ø0.01
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado de precisión 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión B Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm