(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas - roscadas, con guía, pulgadas

Clavijas de posicionamiento para plantillas - roscadas, con guía, pulgadas

· Tratado térmicamente: Endurecido
· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Aprovechado con piloto
· Forma de la punta: Esférico

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SHPBBAcero 1045(Óxido negro)-
U-SHPBHBAcero 1045(Óxido negro)45~50HRC
U-SHPBSUAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Locating Pins for Jigs - Pilot:Related Image
Locating Pins for Jigs - Pilot:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SHPBB0.38-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.25/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBB0.50-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.3125/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBB0.63-L[0.75-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBB0.75-L[1-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBHB0.38-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.25/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBHB0.50-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.3125/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBHB0.63-L[0.75-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBHB0.75-L[1-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBSU0.38-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.25/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBSU0.50-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.3125/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBSU0.63-L[0.75-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
U-SHPBSU0.75-L[1-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,​0.188,​0.25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Dureza Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud B
(pulgada)
Pasadores de posicionamiento Sección de montaje P
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroNinguno-0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.156 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroNinguno-0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.156 ~ 0.3125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroNinguno-0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroNinguno-1 ~ 30.125 ~ 0.250.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroNinguno45-50HRC0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.156 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonado45-50HRC0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.156 ~ 0.3125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonado45-50HRC0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonado45-50HRC1 ~ 30.125 ~ 0.250.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNinguno-0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.156 ~ 0.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNinguno-0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.156 ~ 0.3125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNinguno-0.75 ~ 30.125 ~ 0.250.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidableNinguno-1 ~ 30.125 ~ 0.250.1875 ~ 0.375

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Hilo Piloto / Hembra
Forma de la punta Superficie esférica Tratado térmicamente Presencia