(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de ajuste de altura: ajuste a presión, cabeza redonda, pulgadas

Pasadores de ajuste de altura: ajuste a presión, cabeza redonda, pulgadas

· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.01
· Método de montaje: Ajuste a presión
· Forma de la punta: Plano

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JPAMAcero para herramientas A2-60~63HRC
U-JPAMFAcero para herramientas A2-60~63HRC
U-SJPAMAcero inoxidable 304--
U-SJPAMFAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Height Adjust Pins - Press Fit, Configurable Length:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPAM0.13-L[0.0935-0.375/0.0005]
U-JPAM0.19-L[0.0935-0.375/0.0005]
U-JPAM0.25-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-JPAM0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-JPAM0.38-L[0.375-2/0.0005]
U-JPAM0.50-L[0.375-2/0.0005]
U-JPAMF0.13-L[0.0935-0.375/0.0005]-D[0.219-0.594/0.001]
U-JPAMF0.19-L[0.0935-0.375/0.0005]-D[0.219-0.906/0.001]
U-JPAMF0.25-L[0.1875-1.25/0.0005]-D[0.281-1.156/0.001]
U-JPAMF0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]-D[0.375-1.156/0.001]
U-JPAMF0.38-L[0.375-2/0.0005]-D[0.438-1.156/0.001]
U-JPAMF0.50-L[0.375-2/0.0005]-D[0.563-1.156/0.001]
U-SJPAM0.13-L[0.0935-0.375/0.0005]
U-SJPAM0.19-L[0.0935-0.375/0.0005]
U-SJPAM0.25-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-SJPAM0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-SJPAM0.38-L[0.375-2/0.0005]
U-SJPAM0.50-L[0.375-2/0.0005]
U-SJPAMF0.13-L[0.0935-0.375/0.0005]-D[0.219-0.594/0.001]
U-SJPAMF0.19-L[0.0935-0.375/0.0005]-D[0.219-0.906/0.001]
U-SJPAMF0.25-L[0.1875-1.25/0.0005]-D[0.281-1.156/0.001]
U-SJPAMF0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]-D[0.375-1.156/0.001]
U-SJPAMF0.38-L[0.375-2/0.0005]-D[0.438-1.156/0.001]
U-SJPAMF0.50-L[0.375-2/0.0005]-D[0.563-1.156/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratado térmicamente Dureza O.D. D
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC-0.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC-0.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC0.219 ~ 0.5940.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC0.219 ~ 0.9060.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC0.281 ~ 1.1560.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC0.375 ~ 1.1560.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC0.438 ~ 1.1560.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC0.563 ~ 1.1560.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto-0.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto-0.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto0.219 ~ 0.5940.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto0.219 ~ 0.9060.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto0.281 ~ 1.1560.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto0.375 ~ 1.1560.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto0.438 ~ 1.1560.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto0.563 ~ 1.1560.375 ~ 2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Ajuste de prensa
Forma de la punta Plano Acabado superficial(Ø) Ninguno