(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Empuje Rectos en Pulgadas - Punta plana, vástago roscado internamente.

Pines de Empuje Rectos en Pulgadas - Punta plana, vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Fabricados en poliacetal que ofrece buena resistencia eléctrica. Disponibles con cabeza plana, diámetro y longitud configurable. La dimensión L es configurable en intervalos de 0.001.

  • INCH

Pasadores de empuje: planos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Pusher Pins - Flat (INCH):Related Image
Pusher Pins - Flat (INCH):Related Image

Modificaciones

Pusher Pins - Flat (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PPFJ0.25-L[0.75-2/0.001]
U-PPFJ0.38-L[0.75-2.188/0.001]
U-PPFJ0.50-L[0.75-3/0.001]
U-PPFJ0.63-L[0.875-4/0.001]
U-PPFJ0.75-L[0.875-4/0.001]
U-PPFJ1.00-L[1-4/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

9 Días o más

101/4#5-400.75 ~ 2
1 Pieza(s)

9 Días o más

103/8#8-320.75 ~ 2.188
1 Pieza(s)

9 Días o más

101/2#10-320.75 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

105/81/4-200.875 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

103/41/4-200.875 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1011/4-201 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pusher Pins - Flat (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Material Poliacetal
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión L configurable