(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización rectos de Diámetro Pequeño en Pulgadas - Plásticos con centro de metal, punta plana y vástago recto.

Pines de Localización rectos de Diámetro Pequeño en Pulgadas - Plásticos con centro de metal, punta plana y vástago recto.

Diseñados principalmente para trabajar con componentes miniatura. Fabricados en resina con núcleo de acero inoxidable. Disponibles con cabeza plana, diámetro y longitud configurable. El material del cuerpo puede ser seleccionado entre fenólico o de poliacetal. Medidas D y L configurables.

  • INCH

Pernos de ubicación: tipo de diámetro pequeño, plástico (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - Small Diameter Type, Plastic (INCH):Related Image
Locating Pins - Small Diameter Type, Plastic (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SPSBB-D[0.063-0.117/0.001]-L[0.19-0.75/0.01]
U-SPSPM-D[0.063-0.117/0.001]-L[0.19-0.75/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTitular Parte OD D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.063 ~ 0.1170.19 ~ 0.75
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.063 ~ 0.1170.19 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - Small Diameter Type, Plastic (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Material Acero inoxidable 304 Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión D, Dimensión L Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm