(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Diámetro Pequeño en Pulgadas - Punta esférica, rectos.

Pines de Localización Diámetro Pequeño en Pulgadas - Punta esférica, rectos.

Diseñados principalmente para trabajar con componentes miniatura. Disponibles con cabeza esférica, diámetro y longitud configurable. Opciones disponibles en acero para resortes o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido.

  • INCH

Pasadores de localización: tipo de diámetro pequeño, rectos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Pasadores de localización: tipo de diámetro pequeño, rectos (PULGADAS): imagen relacionada
Pasadores de localización: tipo de diámetro pequeño, rectos (PULGADAS): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SPSS-D[0.063-0.117/0.001]-L[0.19-1/0.01]
U-SPST-D[0.063-0.117/0.001]-L[0.19-1/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Titular Parte OD D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.063 ~ 0.1170.19 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Muelle de acero JIS SWRH42AEndurecido0.063 ~ 0.1170.19 ~ 1

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión D, Dimensión L Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm