(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Punta cónica y redonda, vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Punta cónica y redonda, vástago recto.

Los pernos piloto son ideales en mecanismos giratorios, su ajuste es a presión. Opciones disponibles en acero para rodamientos o acero inoxidable. Dimensión L seleccionable. Dimensión P configurable en intervalos de 0.0005.

  • INCH

Ubicación de pasadores piloto - sin rosca (INCH): imagen relacionada

Especificaciones

Ubicación de pasadores piloto - sin rosca (INCH): imagen relacionada
Ubicación de pasadores piloto - sin rosca (INCH): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-HPST0.13-L[0.5,​0.63]-P[0.156-0.25/0.0005]
U-HPST0.19-L[0.5,​0.63]-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-HPST0.25-L[0.5,​0.63]-P[0.281-0.375/0.0005]
U-HPST0.31-L[0.63,​0.75]-P[0.375-0.5/0.0005]
U-HPST0.38-L[0.63,​0.75]-P[0.4375-0.594/0.0005]
U-SHPST0.13-L[0.5,​0.63]-P[0.156-0.25/0.0005]
U-SHPST0.19-L[0.5,​0.63]-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-SHPST0.25-L[0.5,​0.63]-P[0.281-0.375/0.0005]
U-SHPST0.31-L[0.63,​0.75]-P[0.375-0.5/0.0005]
U-SHPST0.38-L[0.63,​0.75]-P[0.4375-0.594/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Asientos de los agujeros del sensor Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.156 ~ 0.251/83/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.31253/163/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.281 ~ 0.3751/43/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.55/161/80.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.5943/81/80.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.156 ~ 0.251/83/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.31253/163/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.281 ~ 0.3751/43/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.55/161/80.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.5943/81/80.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pilot Pins - No Thread (INCH):Related Image

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

forma de utilizar

 

Información básica

Forma básica Atornillado Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable, L dimensión seleccionable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm