(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Rectos en Pulgadas - Punta cónica y ventilada, vástago roscado internamente.

Pines de Localización Rectos en Pulgadas - Punta cónica y ventilada, vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen

Cuenta con una ranura a lo largo del pin, la cual se utiliza para eliminar el vacío al momento de retirarlo. Tiene roscado interno configurable en tamaños desde #5-40 hasta 1/4-20. Opciones disponibles en acero para rodamientos o acero inoxidable. Dimensión L seleccionable.

  • INCH

Pasadores de localización, con ventilación de aire, vástago roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Pasadores de localización, con ventilación de aire, vástago roscado (PULGADAS): imagen relacionada
Pasadores de localización, con ventilación de aire, vástago roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LPT0.19-L0.63
U-LPT0.19-L0.75
U-LPT0.19-L1.00
U-LPT0.25-L0.63
U-LPT0.25-L0.75
U-LPT0.25-L1.00
U-LPT0.25-L1.19
U-LPT0.31-L0.63
U-LPT0.31-L0.75
U-LPT0.31-L1.00
U-LPT0.31-L1.19
U-LPT0.38-L0.75
U-LPT0.38-L1.00
U-LPT0.38-L1.19
U-LPT0.50-L0.75
U-LPT0.50-L1.00
U-LPT0.50-L1.19
U-SLPT0.19-L0.63
U-SLPT0.19-L0.75
U-SLPT0.19-L1.00
U-SLPT0.25-L0.63
U-SLPT0.25-L0.75
U-SLPT0.25-L1.00
U-SLPT0.25-L1.19
U-SLPT0.31-L0.63
U-SLPT0.31-L0.75
U-SLPT0.31-L1.00
U-SLPT0.31-L1.19
U-SLPT0.38-L0.75
U-SLPT0.38-L1.00
U-SLPT0.38-L1.19
U-SLPT0.50-L0.75
U-SLPT0.50-L1.00
U-SLPT0.50-L1.19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la porción de posicionamiento L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/16#5-405/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/16#5-403/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/16#5-401
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-201-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/21/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/21/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/21/4-201-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/16#5-405/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/16#5-403/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/16#5-401
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-201-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/4-201-1/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - with Air Vent, Tapped Shank (INCH):Related Image

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

forma de utilizar

Las salidas de aire facilitan la inserción del pasador en el casquillo.

Los casquillos para pasadores de localización son de la serie U-JBAP .

 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión L seleccionable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm