(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto, dimensión P configurable.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto, dimensión P configurable.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación - Cabezal pequeño, P configurable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Pernos de ubicación - Cabezal pequeño, P configurable (PULGADA): imagen relacionada
Pernos de ubicación - Cabezal pequeño, P configurable (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Locating Pins - Small Head, Configurable P (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPSA0.13-P[0.0935-0.125/0.0005]
U-JPSA0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]
U-JPSA0.25-P[0.125-0.25/0.0005]
U-JPSA0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]
U-JPSA0.38-P[0.25-0.375/0.0005]
U-JPSA0.50-P[0.281-0.5/0.0005]
U-JPSD0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]
U-JPSD0.25-P[0.125-0.25/0.0005]
U-JPSD0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]
U-JPSD0.38-P[0.25-0.375/0.0005]
U-JPSD0.50-P[0.281-0.5/0.0005]
U-SJPSA0.13-P[0.0935-0.125/0.0005]
U-SJPSA0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]
U-SJPSA0.25-P[0.125-0.25/0.0005]
U-SJPSA0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]
U-SJPSA0.38-P[0.25-0.375/0.0005]
U-SJPSA0.50-P[0.281-0.5/0.0005]
U-SJPSD0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]
U-SJPSD0.25-P[0.125-0.25/0.0005]
U-SJPSD0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]
U-SJPSD0.38-P[0.25-0.375/0.0005]
U-SJPSD0.50-P[0.281-0.5/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.0935 ~ 0.1251/83/161/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.18753/163/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.251/43/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.31255/1619/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3753/819/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.281 ~ 0.51/27/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.18753/163/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.251/43/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.31255/1619/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3753/819/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.281 ~ 0.51/27/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.0935 ~ 0.1251/83/161/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.18753/163/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.251/43/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.31255/1619/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3753/819/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.281 ~ 0.51/27/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.18753/163/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.251/43/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.31255/1619/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3753/819/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.281 ~ 0.51/27/85/16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable