(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago roscado externamente.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pasadores de localización: cabeza grande con vástago roscado, configurable P (INCH): imagen relacionada
Pasadores de localización: cabeza grande con vástago roscado, configurable P (INCH): imagen relacionada

Especificaciones

Pasadores de localización: cabeza grande con vástago roscado, configurable P (INCH): imagen relacionada
Pasadores de localización: cabeza grande con vástago roscado, configurable P (INCH): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPNA0.13-P[0.156-0.25/0.0005]
U-JPNA0.19-P[0.2185-0.3125/0.0005]
U-JPNA0.25-P[0.25-0.375/0.0005]
U-JPNA0.31-P[0.375-0.5/0.0005]
U-JPNA0.38-P[0.4375-0.625/0.0005]
U-JPNA0.50-P[0.5625-0.6875/0.0005]
U-JPND0.13-P[0.156-0.25/0.0005]
U-JPND0.19-P[0.2185-0.3125/0.0005]
U-JPND0.25-P[0.25-0.375/0.0005]
U-JPND0.31-P[0.375-0.5/0.0005]
U-JPND0.38-P[0.4375-0.625/0.0005]
U-JPND0.50-P[0.5625-0.6875/0.0005]
U-SJPNA0.13-P[0.156-0.25/0.0005]
U-SJPNA0.19-P[0.2185-0.3125/0.0005]
U-SJPNA0.25-P[0.25-0.375/0.0005]
U-SJPNA0.31-P[0.375-0.5/0.0005]
U-SJPNA0.38-P[0.4375-0.625/0.0005]
U-SJPNA0.50-P[0.5625-0.6875/0.0005]
U-SJPND0.13-P[0.156-0.25/0.0005]
U-SJPND0.19-P[0.2185-0.3125/0.0005]
U-SJPND0.25-P[0.25-0.375/0.0005]
U-SJPND0.31-P[0.375-0.5/0.0005]
U-SJPND0.38-P[0.4375-0.625/0.0005]
U-SJPND0.50-P[0.5625-0.6875/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.156 ~ 0.251/8#5-403/323/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.2185 ~ 0.31253/16#10-321/81/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3751/41/4-201/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.55/165/16-183/165/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.6253/83/8-163/163/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.5625 ~ 0.68751/21/2-135/163/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.156 ~ 0.251/8#5-403/323/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.2185 ~ 0.31253/16#10-321/81/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3751/41/4-201/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.55/165/16-183/165/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.6253/83/8-163/163/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.5625 ~ 0.68751/21/2-135/163/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.156 ~ 0.251/8#5-403/323/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.2185 ~ 0.31253/16#10-321/81/4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3751/41/4-201/85/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.55/165/16-183/165/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.6253/83/8-163/163/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5625 ~ 0.68751/21/2-135/163/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.156 ~ 0.251/8#5-403/323/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.2185 ~ 0.31253/16#10-321/81/4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3751/41/4-201/85/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.55/165/16-183/165/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.6253/83/8-163/163/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5625 ~ 0.68751/21/2-135/163/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - Large Head with Threaded Shank, Configurable P (INCH):Related Image

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

forma de utilizar

El eje roscado permite posicionar el pasador de localización desde el otro extremo.

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm