(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda, punta plana, vástago recto, dimensión P configurable.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda, punta plana, vástago recto, dimensión P configurable.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza es redonda. La dimensión P es configurable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pines de ubicación: planos, configurables P (INCH): imagen relacionada

Especificaciones

Pines de ubicación: planos, configurables P (INCH): imagen relacionada
Pines de ubicación: planos, configurables P (INCH): imagen relacionada

Modificaciones

Pines de ubicación: planos, configurables P (INCH): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPDC0.13-P[0.156-0.25/0.0005]
U-JPDC0.19-P[0.2185-0.3125/0.0005]
U-JPDC0.25-P[0.25-0.375/0.0005]
U-JPDC0.31-P[0.375-0.5/0.0005]
U-JPDC0.38-P[0.4375-0.625/0.0005]
U-JPDC0.50-P[0.5625-0.6875/0.0005]
U-SJPDC0.13-P[0.156-0.25/0.0005]
U-SJPDC0.19-P[0.2185-0.3125/0.0005]
U-SJPDC0.25-P[0.25-0.375/0.0005]
U-SJPDC0.31-P[0.375-0.5/0.0005]
U-SJPDC0.38-P[0.4375-0.625/0.0005]
U-SJPDC0.50-P[0.5625-0.6875/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.156 ~ 0.251/813/641/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.2185 ~ 0.31253/165/165/32
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3751/43/813/64
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.55/161/21/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.6253/85/83/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.5625 ~ 0.68751/27/87/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.156 ~ 0.251/813/641/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.2185 ~ 0.31253/165/165/32
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3751/43/813/64
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.55/161/21/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.6253/85/83/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5625 ~ 0.68751/27/87/8

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm