(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-JPBA0.13-P[0.1875-0.25/0.0005] |
U-JPBA0.19-P[0.25-0.3125/0.0005] |
U-JPBA0.25-P[0.3125-0.375/0.0005] |
U-JPBA0.31-P[0.375-0.4375/0.0005] |
U-JPBA0.38-P[0.4375-0.562/0.0005] |
U-JPBA0.50-P[0.562-0.625/0.0005] |
U-JPBD0.13-P[0.1875-0.25/0.0005] |
U-JPBD0.19-P[0.25-0.3125/0.0005] |
U-JPBD0.25-P[0.3125-0.375/0.0005] |
U-JPBD0.31-P[0.375-0.4375/0.0005] |
U-JPBD0.38-P[0.4375-0.562/0.0005] |
U-JPBD0.50-P[0.562-0.625/0.0005] |
U-SJPBA0.13-P[0.1875-0.25/0.0005] |
U-SJPBA0.19-P[0.25-0.3125/0.0005] |
U-SJPBA0.25-P[0.3125-0.375/0.0005] |
U-SJPBA0.31-P[0.375-0.4375/0.0005] |
U-SJPBA0.38-P[0.4375-0.562/0.0005] |
U-SJPBA0.50-P[0.562-0.625/0.0005] |
U-SJPBD0.13-P[0.1875-0.25/0.0005] |
U-SJPBD0.19-P[0.25-0.3125/0.0005] |
U-SJPBD0.25-P[0.3125-0.375/0.0005] |
U-SJPBD0.31-P[0.375-0.4375/0.0005] |
U-SJPBD0.38-P[0.4375-0.562/0.0005] |
U-SJPBD0.50-P[0.562-0.625/0.0005] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Redondo cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Ninguno | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | 0/-0.01 |
Tipo dimensión configurable | Dimensión P configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente