(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamientos: rígidos, con orificio métrico o en pulgadas

Acoplamientos: rígidos, con orificio métrico o en pulgadas
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Servomotor, estándar
· Cuerpo material: Aleación de aluminio
· Característica: Momento de inercia bajo, sin juego
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos rígidos (diámetros interiores en pulgadas y métricos), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CPRCAleación de aluminioAnodizado claro-
U-CPRSCAcero inoxidable--

Especificaciones

Acoplamientos - Pulgadas, rígidos: imagen relacionada
Acoplamientos - Pulgadas, rígidos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CPRC16-L[5,​6]-R[5,​6]
U-CPRC20-L0.25-R0.25
U-CPRC20-L0.25-R8
U-CPRC20-L6-R0.25
U-CPRC25-L0.38-R0.38
U-CPRC25-L0.38-R10
U-CPRC25-L8-R0.38
U-CPRC32-L0.50-R0.50
U-CPRC32-L0.50-R14
U-CPRC32-L10-R0.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N · m)
O.D. D
(φ)
Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
Para tamaño de eje D1 (izquierda) Para tamaño de eje D2 (derecha) Diámetro (izquierda) [L]
(Gritar)
Tamaño de alesaje (derecha) [R]
(Gritar)
1 Pieza(s)

8 Días o más

0.05~1.00160.395000.001--5 ~ 65 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.00200.576000.0031/41/4--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.05~1.00200.576000.0031/48--
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

0.05~1.00200.576000.00361/4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.00250.99961000.00923/83/8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05~1.00250.99961000.00923/810--
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

0.05~1.00250.99961000.009283/8--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.01~3.00321.99948000.02431/21/2--
24 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.01~3.00321.99948000.02431/214--
24 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

1.01~3.00321.99948000.0243101/2--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Couplings - Inch, Rigid:Related Image
 

Información básica

Desalineación permitida Ninguno Aplicación Estándar / Para servomotores Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000
Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aleación de aluminio Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico