(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo Oldham, con opción de selección de medidas métricas y en pulgadas. El material del cuerpo del cople es de aluminio. El material del espaciador es de poliuretano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-CPJC | Cuerpo principal: Aleación de aluminio,Mangas: Poliuretano | Anodizado claro | — |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-CPJC14-BL-L[0.19,5]-R[0.19,5] |
U-CPJC14-RD-L[0.19,5]-R[0.19,5] |
U-CPJC14-WH-L[0.19,5]-R[0.19,5] |
U-CPJC20-BL-L[0.25,5,6,8]-R[0.25,5,6,8] |
U-CPJC20-RD-L[0.25,5,6,8]-R[0.25,5,6,8] |
U-CPJC20-WH-L[0.25,5,6,8]-R[0.25,5,6,8] |
U-CPJC30-BL-L[0.38,8,10,12]-R[0.38,8,10,12] |
U-CPJC30-RD-L[0.38,8,10,12]-R[0.38,8,10,12] |
U-CPJC30-WH-L[0.38,8,10,12]-R[0.38,8,10,12] |
U-CPJC40-BL-L[0.5,0.63,10,12,14,16]-R[0.5,0.63,10,12,14,16] |
U-CPJC40-RD-L[0.5,0.63,10,12,14,16]-R[0.5,0.63,10,12,14,16] |
U-CPJC40-WH-L[0.5,0.63,10,12,14,16]-R[0.5,0.63,10,12,14,16] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de mandíbula | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Desalineación angular permitida(deg) | 1 |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Temperatura de operación(℃) | -20::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente