(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, (Pulgadas y Métrico).

Coples Flexibles - Tipo ranurados, (Pulgadas y Métrico).
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo ranurados, con opción de selección de medidas métricas y en pulgadas. Se puede seleccionar el material entre acero inoxidable o de aluminio.

  • METRIC
  • INCH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CPLCAleación de aluminioAnodizado claro
U-CPLSCAcero inoxidable 304
Acoplamientos - hendidura: imagen relacionada

Especificaciones

Acoplamientos - hendidura: imagen relacionada
Acoplamientos - hendidura: imagen relacionada

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos hendidos

Estructura integrada sin juego.

  • Hendiduras diseñadas para permitir desalineaciones.
  • Adecuado para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento debido a la naturaleza de juego cero.
  • Considere los tipos de discos si se necesita una mayor capacidad de transmisión de par.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CPLCN12-L0.19-R0.19
U-CPLCN12-L0.19-R5
U-CPLCN12-L5-R5
U-CPLCN16-L5-R5
U-CPLCN16-L5-R6
U-CPLCN16-L6-R6
U-CPLCN20-L0.25-R0.25
U-CPLCN20-L0.25-R8
U-CPLCN20-L5-R0.25
U-CPLCN20-L5-R5
U-CPLCN20-L5-R6
U-CPLCN20-L5-R8
U-CPLCN20-L6-R0.25
U-CPLCN20-L6-R6
U-CPLCN20-L6-R8
U-CPLCN20-L8-R8
U-CPLCN25-L0.25-R0.25
U-CPLCN25-L0.25-R0.38
U-CPLCN25-L0.25-R8
U-CPLCN25-L0.25-R10
U-CPLCN25-L0.38-R0.38
U-CPLCN25-L0.38-R10
U-CPLCN25-L6-R0.25
U-CPLCN25-L6-R0.38
U-CPLCN25-L6-R6
U-CPLCN25-L6-R8
U-CPLCN25-L6-R10
U-CPLCN25-L8-R0.38
U-CPLCN25-L8-R8
U-CPLCN25-L8-R10
U-CPLCN25-L10-R10
U-CPLCN32-L0.38-R0.38
U-CPLCN32-L0.38-R10
U-CPLCN32-L0.38-R12
U-CPLCN32-L8-R0.38
U-CPLCN32-L8-R8
U-CPLCN32-L8-R10
U-CPLCN32-L10-R10
U-CPLCN32-L10-R12
U-CPLCN32-L12-R0.50
U-CPLCN32-L12-R12
U-CPLCN32-L12-R14
U-CPLCN40-L0.50-R0.50
U-CPLCN40-L0.50-R14
U-CPLCN40-L0.63-R0.63
U-CPLCN40-L0.63-R16
U-CPLCN40-L12-R0.50
U-CPLCN40-L12-R12
U-CPLCN40-L12-R14
U-CPLCN40-L14-R0.63
U-CPLCN40-L14-R14
U-CPLCN40-L14-R16
U-CPLCN40-L16-R16
U-CPLSC12-L0.19-R0.19
U-CPLSC12-L0.19-R5
U-CPLSC12-L5-R5
U-CPLSC16-L5-R5
U-CPLSC16-L5-R6
U-CPLSC16-L6-R6
U-CPLSC20-L0.25-R0.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
O.D. D
(Ø)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1 (izquierda) Para tamaño de eje D2 (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.05~1.001210001~78000[Aluminio] Aleación de aluminio0.39120000.004 (pulgada)0.0120.00433/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.05~1.001210001~78000[Aluminio] Aleación de aluminio0.39120000.004 (pulgada)0.0120.00433/165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.001210001~78000[Aluminio] Aleación de aluminio0.39120000.004 (pulgada)0.0120.004355
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00164001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.5995000.004 (pulgada)0.0160.018655
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00164001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.5995000.004 (pulgada)0.0160.018656
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00164001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.5995000.004 (pulgada)0.0160.018666
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.04981/41/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.04981/48
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049851/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049855
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049858
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049861/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049866
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049868
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00204001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio0.9976000.004 (pulgada)0.0160.049888
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14211/41/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14211/43/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14211/48
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14211/410
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14213/83/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14213/810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.142161/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.142163/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.142166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.142168
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.1421610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.142183/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.142188
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.1421810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.01~3.00254001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio1.9961000.006 (pulgada)0.020.14211010
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3.01~5.00324001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53033/83/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53033/810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53033/812
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.530383/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.530388
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.5303810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53031010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53031012
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3.01~5.00324001~10000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.5303121/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53031212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.01~5.00322001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio3.9948000.006 (pulgada)0.020.53031214
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411/21/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411/214
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80415/85/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80415/816
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.8041121/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411214
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.8041145/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411416
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.01~10.00402001~4000[Aluminio] Aleación de aluminio9.9938000.008 (pulgada)0.021.80411616
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.05~1.001210001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.59120000.004 (pulgada)0.0080.0123/163/16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.05~1.001210001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.59120000.004 (pulgada)0.0080.0123/165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.001210001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.59120000.004 (pulgada)0.0080.01255
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00164001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.9995000.004 (pulgada)0.0120.049255
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00164001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.9995000.004 (pulgada)0.0120.049256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~1.00164001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.9995000.004 (pulgada)0.0120.049266
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.01~3.00204001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable1.9976000.004 (pulgada)0.0120.13671/41/4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
O.D. D
(Ø)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1 (izquierda) Para tamaño de eje D2 (derecha)

Cargando…

Ejemplo

Couplings - Slit:Related Image

Información básica

Nombre de la serie Con hendidura Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Desalineación angular permitida(deg) 2 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico