(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles de disco para servomotor con medidas para diámetros internos en pulgadas o métrico. Los modelos U-CPDW y U-CPDT tienen alto par de torque con cero retroceso y son óptimos para servo motores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-CPDT19-L[0.19,0.25,5,6,8]-R[0.19,0.25,5,6,8] |
U-CPDT25-L[0.25,0.38,6,8,10,12]-R[0.25,0.38,6,8,10,12] |
U-CPDT32-L[0.38,0.5,8,10,12,14]-R[0.38,0.5,8,10,12,14] |
U-CPDT40-L[0.5,0.63,0.75,10,12,14,16,18,20]-R[0.5,0.63,0.75,10,12,14,16,18,20] |
U-CPDT50-L[0.63,0.75,14,16,18,20,22,25]-R[0.63,0.75,14,16,18,20,22,25] |
U-CPDW19-L[0.19,0.25,5,6,8]-R[0.19,0.25,5,6,8] |
U-CPDW25-L[0.25,0.38,6,8,10,12]-R[0.25,0.38,6,8,10,12] |
U-CPDW32-L[0.38,0.5,8,10,12,14]-R[0.38,0.5,8,10,12,14] |
U-CPDW40-L[0.5,0.63,0.75,10,12,14,16,18,20]-R[0.5,0.63,0.75,10,12,14,16,18,20] |
U-CPDW50-L[0.63,0.75,14,16,18,20,22,25]-R[0.63,0.75,14,16,18,20,22,25] |
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de disco | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Para servomotores |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente