(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas - Ancho configurable, series MXL, XL, L, H, (Pugadas).

Poleas Locas - Ancho configurable, series MXL, XL, L, H, (Pugadas).
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del cinturón: H, L, MXL, XL
· Material: Aleación de aluminio serie 2000, acero.
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea tensora: ancho configurable, diámetro interior en pulgadas (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • INCH

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AATF2017 aluminioAnodizado claro-
U-MATFAcero 1045Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Poleas intermedias - Pulgadas, MXL / XL / L / H: Imagen relacionada
Poleas intermedias - Pulgadas, MXL / XL / L / H: Imagen relacionada

Modificaciones

Idler Pulleys - Inch, MXL / XL / L / H:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AATF16H100
U-AATF16H150
U-AATF16H200
U-AATF16L050
U-AATF16L075
U-AATF18L050
U-AATF18L075
U-AATF18L100
U-AATF18XL025
U-AATF18XL037
U-AATF22XL037
U-AATF22XL050
U-AATF25XL037
U-AATF25XL050
U-AATF40MXL025
U-AATF40MXL037
U-MATF16H100
U-MATF16H150
U-MATF16H200
U-MATF16L050
U-MATF16L075
U-MATF18L050
U-MATF18L075
U-MATF18L100
U-MATF18XL025
U-MATF18XL037
U-MATF22XL037
U-MATF22XL050
U-MATF25XL037
U-MATF25XL050
U-MATF40MXL025
U-MATF40MXL037
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")16[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')16[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")16[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")16[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")16[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")18[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")18[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")18[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")18[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")18[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")22[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")22[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")25[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")25[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")40[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")40[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")16AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')16AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")16AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")16AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")16AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")18AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")18AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")18AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")18AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")18AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")22AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")22AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")25AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")25AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")40AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")40AceroNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Idler Pulleys - Inch, MXL / XL / L / H:Related Image
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm