(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cinturón: H
· Forma de polea: Forma A, forma B
· Material: Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio), acero
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución H - diámetro interior en pulgadas (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-ATPAH100 | Polea: aluminio 7075, brida: aluminio 5052 | Anodizado claro | - |
U-ATPH100 | Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío | (Óxido negro) | - |
U-ATPH150 | Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío | (Óxido negro) | - |
U-ATPH200 | Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío | (Óxido negro) | - |
U-ATPAH150 | Polea: aluminio 7075, brida: aluminio 5052 | Anodizado claro | - |
U-ATPAH200 | Polea: aluminio 7075, brida: aluminio 5052 | Anodizado claro | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-ATP14H100-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H100-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H100-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H100-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H150-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H150-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H150-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H150-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H200-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H200-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H200-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP14H200-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP15H100-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP15H100-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP15H100-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP15H100-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP15H150-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP15H150-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP15H150-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP15H150-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP15H200-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP15H200-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP15H200-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP15H200-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1] |
U-ATP16H100-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP16H100-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP16H100-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP16H100-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP16H150-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP16H150-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP16H150-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP16H150-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP16H200-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP16H200-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP16H200-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP16H200-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP17H100-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5] |
U-ATP17H100-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5] |
U-ATP17H100-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP17H100-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP17H150-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5] |
U-ATP17H150-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5] |
U-ATP17H150-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP17H150-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP17H200-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5] |
U-ATP17H200-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5] |
U-ATP17H200-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP17H200-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25] |
U-ATP18H100-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5,1.63] |
U-ATP18H100-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5,1.63] |
U-ATP18H100-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP18H100-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP18H150-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5,1.63] |
U-ATP18H150-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5,1.63] |
U-ATP18H150-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP18H150-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP18H200-A-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5,1.63] |
U-ATP18H200-A-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38,1.5,1.63] |
U-ATP18H200-B-P[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
U-ATP18H200-B-S[0.5,0.63,0.75,0.88,1,1.25,1.38] |
Cargando…
Tipo | Poleas de Sincronización | Tipo de banda | H | Poleas de tiempo / ruedas locas | Poleas |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente