(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie L, (Pugadas).

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie L, (Pugadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del cinturón: L
· Forma de polea: Forma A, forma B
· Material: Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio), acero
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución L - diámetro interior en pulgadas (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • INCH

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-ATPAL050Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío(Óxido negro)-
U-ATPL050Polea: aluminio 7075, brida: aluminio 5052Anodizado claro-
U-ATPL075Polea: aluminio 7075, brida: aluminio 5052Anodizado claro-
U-ATPL100Polea: aluminio 7075, brida: aluminio 5052Anodizado claro-
U-ATPAL075Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío(Óxido negro)-
U-ATPAL100Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío(Óxido negro)-

Especificaciones

Poleas de sincronización - L: imagen relacionada
Poleas de sincronización - L: imagen relacionada

Modificaciones

Timing Pulleys - L:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ATP10L050-A-P[0.25,​0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP10L050-A-S[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP10L050-B-P[0.25,​0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP10L050-B-S[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP12L050-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L050-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L050-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L050-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L075-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L075-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L075-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP12L075-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63]
U-ATP14L050-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L050-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L050-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L050-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L075-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L075-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L075-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L075-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L100-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L100-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L100-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP14L100-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP15L050-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP15L050-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP15L050-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP15L050-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP15L075-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP15L075-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP15L075-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP15L075-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP15L100-A-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP15L100-A-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP15L100-B-P[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP15L100-B-S[0.31,​0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-ATP16L050-A-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L050-A-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L050-B-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L050-B-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L075-A-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L075-A-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L075-B-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L075-B-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L100-A-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L100-A-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L100-B-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP16L100-B-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP17L050-A-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-ATP17L050-A-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-ATP17L050-B-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP17L050-B-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP17L075-A-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-ATP17L075-A-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-ATP17L075-B-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP17L075-B-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP17L100-A-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-ATP17L100-A-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-ATP17L100-B-P[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-ATP17L100-B-S[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(pulgada)
Configuración del orificio del eje (orificio de chavetero + tornillo de fijación) [S]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")10Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.25 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")10Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")10Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.25 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")10Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")12Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")12Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")12Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")12Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")14Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")14Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")14Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")14Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")14Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")14Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")14Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")14Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")14Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")14Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")14Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")14Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")15Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")15Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")15Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")15Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")15Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")15Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")15Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")15Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")15Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")15Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")15Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.31 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")15Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.31 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")16Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")16Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")16Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")16Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")16Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")16Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")16Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")16Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")16Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")16Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")16Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")16Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")17Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")17Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")17Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")17Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")17Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")17Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")17Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")17Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")17Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")17Forma AAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")17Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro0.5 ~ 0.88-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.00 in (1 ")17Forma BAceroRecubrimiento de óxido negro-0.5 ~ 0.88

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda L Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm