(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores para rodamientos - carrera interior de rodamientos, para rodamientos métricos y en pulgadas

Espaciadores para rodamientos - carrera interior de rodamientos, para rodamientos métricos y en pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Solicitud: Para pista exterior de rodamiento
· Tolerancia de dimensión L: +0.000/ - 0.005

  • METRIC
  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-CLBU5052 aluminio--
U-CLBUBAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
U-CLBUMAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-
U-CLBUBMAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
U-CLBUME5052 aluminio--
U-CLBUMMAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Separadores de rodamientos: carrera interior de rodamientos, para rodamientos métricos / en pulgadas: imagen relacionada
Separadores de rodamientos: carrera interior de rodamientos, para rodamientos métricos / en pulgadas: imagen relacionada

Modificaciones

Bearing Spacers - Bearing Inner Race, For Inch / Metric Bearings:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-CLBU0.19-D0.31-L[0.125-2/0.001]
U-CLBU0.25-D0.38-L[0.125-2/0.001]
U-CLBU0.38-D0.44-L[0.125-2/0.001]
U-CLBU0.50-D0.63-L[0.125-4/0.001]
U-CLBU0.63-D0.88-L[0.125-4/0.001]
U-CLBU0.75-D1-L[0.125-4/0.001]
U-CLBU0.88-D1.19-L[0.125-4/0.001]
U-CLBU1.00-D1.31-L[0.125-4/0.001]
U-CLBU1.13-D1.44-L[0.125-4/0.001]
U-CLBU1.25-D1.56-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB0.19-D0.31-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUB0.25-D0.38-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUB0.38-D0.44-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUB0.50-D0.63-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB0.63-D0.88-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB0.75-D1-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB0.88-D1.19-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB1.00-D1.31-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB1.13-D1.44-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUB1.25-D1.56-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM3-D5-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUBM4-D7-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUBM5-D8-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUBM6-D9-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUBM8-D11-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUBM10-D[14,​17]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM12-D[16,​18]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM15-D[19,​21]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM17-D[22,​24]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM20-D[25,​27]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM25-D[29,​31,​33]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUBM30-D[35,​38,​40]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM0.19-D0.31-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUM0.25-D0.38-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUM0.38-D0.44-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUM0.50-D0.63-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM0.63-D0.88-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM0.75-D1-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM0.88-D1.19-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM1.00-D1.31-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM1.13-D1.44-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUM1.25-D1.56-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME3-D5-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUME4-D7-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUME5-D8-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUME6-D9-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUME8-D11-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUME10-D[14,​17]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME12-D[16,​18]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME15-D[19,​21]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME17-D[22,​24]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME20-D[25,​27]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME25-D[29,​31,​33]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUME30-D[35,​38,​40]-L[0.125-4/0.001]
U-CLBUMM3-D5-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUMM4-D7-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUMM5-D8-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUMM6-D9-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUMM8-D11-L[0.125-2/0.001]
U-CLBUMM10-D[14,​17]-L[0.125-4/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación O.D. D
(φ)
Material Tratamiento de superficies D
(pulgada)
L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior24 mm5052 aluminio-0.310.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior26 mm5052 aluminio-0.380.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior28 mm5052 aluminio-0.440.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior30 mm5052 aluminio-0.630.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior32 mm5052 aluminio-0.880.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior35 mm5052 aluminio-10.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior37 mm5052 aluminio-1.190.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior42 mm5052 aluminio-1.310.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior47 mm5052 aluminio-1.440.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior52 mm5052 aluminio-1.560.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado0.310.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado0.380.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado0.440.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado0.630.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado0.880.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado10.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado1.190.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado1.310.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado1.440.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado1.560.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado50.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado70.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado80.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado90.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado110.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado14 ~ 170.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado16 ~ 180.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado19 ~ 210.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado22 ~ 240.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado25 ~ 270.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado29 ~ 330.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónPavonado35 ~ 400.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos0.310.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos0.380.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos0.440.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos0.630.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos0.880.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos10.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos1.190.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos1.310.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos1.440.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos1.560.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior55 mm5052 aluminio-50.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior62 mm5052 aluminio-70.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para soportar la carrera exterior70 mm5052 aluminio-80.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-90.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-110.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-14 ~ 170.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-16 ~ 180.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-19 ~ 210.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-22 ~ 240.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-25 ~ 270.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-29 ~ 330.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--5052 aluminio-35 ~ 400.125 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos50.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos70.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos80.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos90.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos110.125 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--Acero bajo en carbónNiquelado sin electrodos14 ~ 170.125 ~ 4

Cargando…

Ejemplo

Bearing Spacers - Bearing Inner Race, For Inch / Metric Bearings:Related Image
 

Información básica

Tolerancia de dimensión L +0.000/-0.005