(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa en forma de T, medidas en pulgadas configurables.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa en forma de T, medidas en pulgadas configurables.

· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGHFAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BGHFA2017 aluminioAnodizado claro-
U-BGHFSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasa de pulgadas, base de montaje en forma de T, configurable: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasa de pulgadas, base de montaje en forma de T, configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BGHF6000ZZ-H[0.75-1.5/0.01]
U-BGHF6001ZZ-H[0.75-1.5/0.01]
U-BGHF6002ZZ-H[1-2/0.01]
U-BGHF6003ZZ-H[1-2/0.01]
U-BGHF6004ZZ-H[1.38-2.5/0.01]
U-BGHF6005ZZ-H[1.38-2.5/0.01]
U-BGHFA6000ZZ-H[0.75-1.5/0.01]
U-BGHFA6001ZZ-H[0.75-1.5/0.01]
U-BGHFA6002ZZ-H[1-2/0.01]
U-BGHFA6003ZZ-H[1-2/0.01]
U-BGHFA6004ZZ-H[1.38-2.5/0.01]
U-BGHFA6005ZZ-H[1.38-2.5/0.01]
U-BGHFS6000ZZ-H[0.75-1.5/0.01]
U-BGHFS6001ZZ-H[0.75-1.5/0.01]
U-BGHFS6002ZZ-H[1-2/0.01]
U-BGHFS6003ZZ-H[1-2/0.01]
U-BGHFS6004ZZ-H[1.38-2.5/0.01]
U-BGHFS6005ZZ-H[1.38-2.5/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento H
(pulgada)
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60000.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60010.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60021 ~ 2
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60031 ~ 2
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60041.38 ~ 2.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60051.38 ~ 2.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro60000.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro60010.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro60021 ~ 2
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro60031 ~ 2
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro60041.38 ~ 2.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro60051.38 ~ 2.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto60000.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto60010.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto60021 ~ 2
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto60031 ~ 2
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto60041.38 ~ 2.5
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto60051.38 ~ 2.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housing, T-Shaped Base Mount, Configurable:Related Image
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Simple Sellos ZZ (doble escudo)