(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta con anillos de retención, rodamientos dobles, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta con anillos de retención, rodamientos dobles, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Tipo de brida
· Forma de brida: Tipo compacto
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble

  • INCH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGCBAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BACB2017 aluminioAnodizado claro-
U-SBGCBAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con anillos de retención, compacto: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con anillos de retención, compacto: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BACB6000ZZ-L1.00
U-BACB6000ZZ-L1.50
U-BACB6001ZZ-L1.00
U-BACB6001ZZ-L1.50
U-BACB6002ZZ-L1.25
U-BACB6002ZZ-L2.00
U-BACB6003ZZ-L1.50
U-BACB6003ZZ-L2.00
U-BACB6004ZZ-L1.50
U-BACB6004ZZ-L2.00
U-BACB6005ZZ-L1.50
U-BACB6005ZZ-L2.25
U-BACB626ZZ-L0.75
U-BACB626ZZ-L1.25
U-BACB628ZZ-L1.00
U-BACB628ZZ-L1.50
U-BGCB6000ZZ-L1.00
U-BGCB6000ZZ-L1.50
U-BGCB6001ZZ-L1.00
U-BGCB6001ZZ-L1.50
U-BGCB6002ZZ-L1.25
U-BGCB6002ZZ-L2.00
U-BGCB6003ZZ-L1.50
U-BGCB6003ZZ-L2.00
U-BGCB6004ZZ-L1.50
U-BGCB6004ZZ-L2.00
U-BGCB6005ZZ-L1.50
U-BGCB6005ZZ-L2.25
U-BGCB626ZZ-L0.75
U-BGCB626ZZ-L1.25
U-BGCB628ZZ-L1.00
U-BGCB628ZZ-L1.50
U-SBGCB6000ZZ-L1.00
U-SBGCB6000ZZ-L1.50
U-SBGCB6001ZZ-L1.00
U-SBGCB6001ZZ-L1.50
U-SBGCB6002ZZ-L1.25
U-SBGCB6002ZZ-L2.00
U-SBGCB6003ZZ-L1.50
U-SBGCB6003ZZ-L2.00
U-SBGCB6004ZZ-L1.50
U-SBGCB6004ZZ-L2.00
U-SBGCB6005ZZ-L1.50
U-SBGCB6005ZZ-L2.25
U-SBGCB626ZZ-L0.75
U-SBGCB626ZZ-L1.25
U-SBGCB628ZZ-L1.00
U-SBGCB628ZZ-L1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Ancho del soporte
(pulgada)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/4Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-1/4Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20173/4Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/4Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/4Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-1/4Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10453/4Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/4Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/4No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-1/4No provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3043/4No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/4No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto628
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Ancho del soporte
(pulgada)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housings, Double Bearings with Retaining Rings, Compact:Related Image

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Doble Forma de brida Tipo compacto
Sellos ZZ (doble escudo)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm