(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta de montaje directo, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta de montaje directo, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del cuerpo principal: Tipo de brida
· Forma de brida: Tipo compacto
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGCNAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BACN2017 aluminioAnodizado claro-
U-SBGCNAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Bearings with Housings - Inch Housing, Direct Mount, Compact:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BACN6000ZZ
U-BACN6001ZZ
U-BACN6002ZZ
U-BACN6003ZZ
U-BACN6004ZZ
U-BACN6005ZZ
U-BACN626ZZ
U-BACN628ZZ
U-BGCN6000ZZ
U-BGCN6001ZZ
U-BGCN6002ZZ
U-BGCN6003ZZ
U-BGCN6004ZZ
U-BGCN6005ZZ
U-BGCN626ZZ
U-BGCN628ZZ
U-SBGCN6000ZZ
U-SBGCN6001ZZ
U-SBGCN6002ZZ
U-SBGCN6003ZZ
U-SBGCN6004ZZ
U-SBGCN6005ZZ
U-SBGCN626ZZ
U-SBGCN628ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto628

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housing, Direct Mount, Compact:Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Simple Forma de brida Tipo compacto
Sellos ZZ (doble escudo)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm