(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta, estándar con pilotos, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta, estándar con pilotos, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Tipo piloto con brida
· Forma de brida: Tipo compacto
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple

  • INCH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGCRAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BACR2017 aluminioAnodizado claro-
U-SBGCRAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Bearings with Housings - Inch Housing, Standard with Pilots, Compact:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BACR6000ZZ
U-BACR6001ZZ
U-BACR6002ZZ
U-BACR6003ZZ
U-BACR6004ZZ
U-BACR626ZZ
U-BACR628ZZ
U-BGCR6000ZZ
U-BGCR6001ZZ
U-BGCR6002ZZ
U-BGCR6003ZZ
U-BGCR6004ZZ
U-BGCR6005ZZ
U-BGCR626ZZ
U-BGCR628ZZ
U-SBGCR6000ZZ
U-SBGCR6001ZZ
U-SBGCR6002ZZ
U-SBGCR6003ZZ
U-SBGCR6004ZZ
U-SBGCR626ZZ
U-SBGCR628ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto628
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Simple Forma de brida Tipo compacto
Sellos ZZ (doble escudo)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm