(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Tipo de brida
· Forma de brida: Tipo compacto
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-BGCA | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-BACA | 2017 aluminio | Anodizado claro | - |
U-SBGCA | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo de brida | Rodamiento usado | Rodamientos rígidos de bolas | Material de rodamiento | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Rodamiento retenido | Sí (con anillo de retención) | Número de rodamientos | Simple | Forma de brida | Tipo compacto |
Sellos | ZZ (doble escudo) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente